schmersal_s_icon.png

BETÄTIGER AZM 17/170-B5

Número de artigo: 131122895

Descargas

Trace Parts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
SISTEMA Dados
  • Particularly suitable for sliding doors
  • Particularly suitable for sliding doors

Ordering data

Product type description

Actuator AZM 17/170-B5

Article number (order number)

131122895

EAN (European Article Number)

8905236104411

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Material of the actuator

Aço inoxidável

Gross weight

20 g

Mechanical data

Actuating radius, minimum

140 mm

Actuator

angular

Note

Note (General)

Em portas giratórias, o raio mínimo de acionamento em linha com o plano do atuador é de 140 mm

Em portas giratórias, o raio mínimo de acionamento em linha com o plano do atuador é de 200 mm

O eixo da dobradiça deve ser 13 mm acima da aresta superior do comutador de segurança e no mesmo plano

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 21/09/2025 11:28