ACTUATOR AZ 17/170-B1
ACTUATOR AZ 17/170-B1
Descargas
- Particularly suitable for sliding doors
- Straight actuator
- Particularly suitable for sliding doors
Ordering data
Product type description |
ACTUATOR AZ 17/170-B1 |
Article number (order number) |
131122893 |
EAN (European Article Number) |
8905236104428 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Coding level according to EN ISO 14119 |
baixa |
Material of the actuator |
Aço inoxidável (V2A) |
Gross weight |
13 g |
Mechanical data
Actuating radius, minimum |
140 mm |
Actuator |
reto rígido |
Note
Note (General) |
O eixo da dobradiça deve ser 10 mm acima da aresta superior do comutador de segurança e no mesmo plano Em portas giratórias, o raio mínimo de acionamento em linha com o plano do atuador é de 140 mm Em portas giratórias, o raio mínimo de acionamento em linha com o plano do atuador é de 200 mm |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
ID: kaz17f13
| 3,6 MB | .tif | 94.9 x 130.2 mm - 949 x 1302 px - 254 dpi
| 280,4 kB | .jpg | 352.778 x 423.333 mm - 1000 x 1200 px - 72 dpi
| 26,3 kB | .png | 74.083 x 88.9 mm - 210 x 252 px - 72 dpi
| 27,1 kB | .jpg | 103.011 x 123.472 mm - 292 x 350 px - 72 dpi
| 10,6 kB | .jpg | 128.411 x 176.389 mm - 364 x 500 px - 72 dpi
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 21/09/2025 21:29