schmersal_s_icon.png

AZM 170SK-02/01ZRKA-1637 24VAC/DC

Número de artigo: 101195542

Descargas

Trace Parts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
Descrição do tipo de produtos:
AZM 170(1)-(2)Z(3)K(4)-(5)-(6)-(7)-(8)

(1)
semTerminais de corte
SKTerminais roscados

(2)
111 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
022 normalmente fechado (NF)

(3)
semForça de retenção 5 N
RForça de retenção 30 N

(4)
semPrincípio de bloqueio por mola
APrincípio de bloqueio por corrente elétrica

(5)
semEntrada de condutor M20
ST2 conectores M12, 4 pinos
ST-2431Como ST, controlo magnético separado
ST8Conector M12 8 pólos

(6)
24VAC/DCUs 24 VAC/DC
110 VACUs 110 VAC
230 VACUs 230 VAC

(7)
1637contactos dourados

(8)
semDesbloqueio auxiliar
2197Desbloqueio auxiliar lateral (padrão na versão de conector e de corrente de repouso)
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Thermoplastic enclosure
  • Double-insulated
  • Compact design
  • Interlock with protection against incorrect locking.
  • Long life
  • High holding force

Ordering data

Product type description

AZM 170SK-02/01ZRKA-1637 24VAC/DC

Article number (order number)

101195542

EAN (European Article Number)

4030661361482

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Approvals - Standards

Certificates

cULus

CCC

General data

Standards

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Coding level according to EN ISO 14119

baixa

Working principle

eletromecânico

Housing material

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo

Gross weight

330 g

General data - Features

Power to lock

Sim

Number of actuating directions

2

Number of safety contacts

3

Safety classification

Standards

EN ISO 13849-1

Performance Level, up to

c

Category

1

B10D Normally-closed contact (NC)

2.000.000 Operations

Note

Vida útil elétrica sob consulta.

B10D Normally-open contact (NO)

1.000.000 Operations

Note

a 10% le e carga resistiva

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Fault exclusion

Please note:

Adequado para utilização se uma exclusão de falhas para uma avaria perigosa do canal mecânico 1 for autorizada e uma proteção contra manipulação adequada for assegurada.

Performance Level, up to

d

Category

3

Note

para utilização de 2 canais e com unidade lógica adequada.

Mission time

20 Year(s)

Mechanical data

Mechanical lifetime, minimum

1.000.000 Operations

Holding force FZh in accordance with EN ISO 14119

1.000 N

Holding force Fmax, maximum

1.300 N

Latching force

30 N

Positive break travel

11 mm

Positive break force per NC contact, minimum

8,5 N

Positive break force, minimum

17 N

Actuating speed, maximum

2 m/s

Mounting

parafusos

Type of the fixing screws

2XM4

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum

0,7 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

1 Nm

Note

Torx T10

Mechanical data - Connection technique

Cable entry

1 x M20 x 1,5

Termination

Bornes com rosca

Cable section, minimum

0,25 mm²

Cable section, maximum

1,5 mm²

Note

Todas as especificações incluindo ponteiras de cabo.

Allowed type of cable

Rígido de um fio

Rígido de vários fios

Flexível

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

30 mm

Width of sensor

90 mm

Height of sensor

100,5 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Note (Relative humidity)

não condensado

sem gelo

Protection class

II

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2.000 m

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

250 VAC

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Overvoltage category

III

Degree of pollution

3

Electrical data

Rated control voltage

24 VAC/DC

Required rated short-circuit current

1.000 A

Electrical power consumption, maximum

12 W

Switching element

2 contacto normalmente aberto (NA), 1 contactos normalmente fechados (NF)

Note (Switching element)

Comutador com dupla interrupção Zb ou 2 NF com ponte de contactos isolada galvanicamente

Switching principle

Comutação de ação lenta, contacto de rutura positiva

Maximale Schalthäufigkeit

1.000 /h

Material of the contacts, electrical

revestimento de ouro e prata

Electrical data - Magnet control

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

50 ms

Electrical data - Safety contacts

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

4 A

Electrical data - Auxiliary contacts

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Other data

Note (applications)

Dispositivo de segurança deslocável

Proteção móvel

Dispositivo de segurança giratório

Scope of delivery

Scope of delivery

O atuador não está incluído no fornecimento.

Fechamento da fenda

Note

Note (Manual release)

em baixo

Para o desbloqueio manual chave triângulo M5 que é disponibilizada como acessório.

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader

Diagrama

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM 170
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 30, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZM 170
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:DIN EN 60947-5-1:2018
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, May 4, 2022
  GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 13/10/2025 22:39