schmersal_s_icon.png

AZ/AZM 200-B40-LTAG2P25

Número de artigo: 101215021

Descargas

Trace Parts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
SISTEMA Dados
  • One-hand emergency exit,
    even in de-energised condition

Ordering data

Product type description

AZ/AZM 200-B40-LTAG2P25

Article number (order number)

101215021

EAN (European Article Number)

4030661402086

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Housing material

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo

Material of the actuator

zinco fundido sob pressão

Material of the operators

Alumínio

Emergency exit material

Filme metálico

Gross weight

536 g

General data - Features

Emergency exit

Sim

Door detection sensor

Sim

Mechanical data

Grip

Inserção manípulo

Botão seletor

Door hinge

À esquerda

Actuator mounted

Lado externo

Mechanical data - Dimensions

Length of the actuator

37 mm

Width of the actuator

230 mm

Height of the actuator

115 mm

Width of the locking rod

75 mm

Height of the locking linkage

2.600 mm

Note (Height of the locking linkage)

Possibilidade de redução do comprimento das barras de bloqueio pelo cliente

Length of the emergency exit

23 mm

Width of the emergency exit

95 mm

Height of the emergency exit

95 mm

Scope of delivery

Scope of delivery

Unidade de atuador AZ/AZM201-B30 incl. barra retangular

Bloqueio da barra com placa de guia

4 parafusos de cabeça embutida M5x10

4 peças U

2 porcas sextavadas M8

2 barras de bloqueio, 1200 mm, galvanizadas

Contra-mancal (em P30) ou desbloqueio de fuga em emergência completo (em P31)


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 01/10/2025 14:23