PS216L-T11-K250
PS216L-T11-K250
Descrição do tipo de produtos: PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12) |
(2) | |
5 | invólucro metálico |
216 | Invólucro em termoplástico |
226 | Invólucro em termoplástico com 2 entradas de cabo |
(3) | |
sem | Furo oblongo (standard) |
L | Furo alongado transversal |
(4) | |
Z11 | Comutação ação rápida 1 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
Z02 | Comutação de ação rápida 2 normalmente fechado (NF) |
Z12 | Comutação de ação rápida, 1 contacto normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechado (NF) |
Z11R | Comutação de ação rápida 1 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) com retenção |
Z01R | Comutação de ação rápida 1 contactos NF com engate |
Z02R | Comutação de ação rápida 2 normalmente fechado (NF) com retenção |
T11 | Comutação lenta 1 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
T02 | Comutação lenta 2 normalmente fechado (NF) |
T20 | Comutação lenta 2 contacto normalmente aberto (NA) |
T12 | Comutação lenta 1 contacto normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechado (NF) |
T21 | Comutação lenta 2 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
T03 | Comutação lenta 3 normalmente fechado (NF) |
T11UE | Comutação lenta com sobreposição de contactos 1 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
T02H | Comutação lenta com escalonamento 2 normalmente fechado (NF) |
T11K | Comutação lenta 1 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) curso curto |
T10 | Comutação lenta 1 contacto normalmente aberto (NA) |
T02K | Comutação lenta 2 contacto normalmente fechado (NF) curso curto |
T20H | Comutação lenta 2 contacto normalmente aberto (NA) escalonamento |
(5) | |
sem | Contactos prateados (standard) |
A1 | Contactos banhados a ouro 0,3 μm |
A2 | Contactos banhados a ouro 1,0 μm |
A3 | Contactos banhados a ouro 3,0 μm |
(6) | |
sem | Sem sinalizador de status (standard) |
G | display de estado integrado |
(7) | |
sem | Entrada de condutor M20 |
M16 | Entrada de condutor M16 |
ST | Conector incorporado M12 - plástico - em baixo |
STR | Conector incorporado M12, direita |
STL | Conector incorporado M12, esquerda |
STM | Conector incorporado M12, Filme metálico |
(8) | |
S200 | Pino de pressão S200 Ø 6 mm |
S210 | Pinos de pressão Ø 8,6 mm |
S211 | Pinos de pressão Ø 10,3 mm |
S221 | Pinos de pressão Ø 9,8 mm |
R200 | Pino de pressão com roldana R200 |
R201 | Pino de pressão com roldana - rolo em aço inoxidável Ø 9,5mm |
R210 | Pino de pressão com roldana - roldana de plástico Ø 12mm |
K201 | Alavanca com roldana -rolo em aço inoxidável - largura 5,3 mm - Ø 12mm |
K200 | Alavanca com roldana - roldana de plástico - largura 5,3 mm - Ø 12mm |
K201 | Alavanca com roldana -rolo em aço inoxidável - largura 5,3 mm - Ø 12mm |
K210 | Alavanca com roldana - roldana de plástico- largura 5mm - Ø 14mm |
K211 | Alavanca com roldana - rolo em aço inoxidável - largura 5mm - Ø 14mm |
K220 | Alavanca com roldana - roldana de plástico - largura 7,6 mm - Ø 14 mm |
K230 | Alavanca de roldana - roldana de plástico Ø 14mm |
K231 | Alavanca com roldana - rolo em aço inoxidável Ø 14mm (standard) |
K240 | Alavanca de roldana- roldana de plástico Ø 22mm - curvado para o lado direito |
K250 | Alavanca de roldana- roldana de plástico Ø 22mm - curvado para a esquerda |
H200 | Alavanca basculante com roldana - roldana de plástico Ø 16mm - comprimento da alavanca 24mm |
H202 | Alavanca basculante com roldana- rolo de latão Ø 16mm - comprimento da alavanca 24mm |
H230 | Alavanca basculante com roldana - roldana de plástico Ø 16mm - comprimento da alavanca 28mm |
H232 | Alavanca basculante com roldana - rolo de latão Ø 16mm - comprimento da alavanca 28 mm |
H236 | Alavanca basculante com roldana -rolo de borracha Ø 16mm - comprimento da alavanca 28 mm |
N200 | Alavanca basculante com roldana 2 mm denteação (24...26mm) - roldana de plástico Ø 20mm - largura 9,8 mm |
N201 | Alavanca basculante com roldana 2 mm denteação (24...26mm) - rolo em aço inoxidável Ø 20mm - largura 9,8 mm |
N202 | Alavanca basculante com roldana 2 mm denteação (24...26mm) - rolo de latão Ø 20mm - largura 9,8 mm |
N206 | Alavanca basculante com roldana 2 mm denteação (24...26mm) -rolo de borracha Ø 50mm - largura 16 mm |
N210 | Alavanca basculante com roldana 2 mm saliência (26...66 mm) - roldana de plástico Ø 20mm - largura 4 mm - angulado |
N280 | Alavanca basculante com roldana 2 mm saliência (24...26mm) - roldana de plástico Ø 20mm - largura 5 mm |
J200 | Alavanca tipo haste - plástico - 200mm -Ø 6mm |
J201 | Alavanca tipo haste - aço inoxidável - 200mm -Ø 6mm |
J203 | Alavanca tipo haste - alumínio - 200mm -Ø 6mm |
F230 | Barra de mola - aço inoxidável - 150,4 mm |
F231 | Barra de mola - aço inoxidável - 70,2 mm |
A200 | Atuador especial pino atuador monitorização da válvula |
(9) | |
sem | sem giro do elemento (standard) |
U1 | Giro do elemento 45° |
U2 | Giro do elemento 90° |
U3 | Giro do elemento 135° |
U4 | Giro do elemento 180° |
U5 | Giro do elemento 225° |
U6 | Giro do elemento 270° |
U7 | Giro do elemento 315° |
(10) | |
sem | sem rotação da alavanca (standard) |
X1 | Rotação das alavancas 15° |
X2 | Rotação das alavancas 30° |
X3 | Rotação das alavancas 45° |
X4 | Rotação das alavancas 60° |
X5 | Rotação das alavancas 75° |
X6 | Rotação das alavancas 90° |
X7 | Rotação das alavancas 105° |
X8 | Rotação das alavancas 120° |
X9 | Rotação das alavancas 135° |
X10 | Rotação das alavancas 150° |
X11 | Rotação das alavancas 165° |
X12 | Rotação das alavancas 180° |
X13 | Rotação das alavancas 195° |
X14 | Rotação das alavancas 210° |
X15 | Rotação das alavancas 225° |
X16 | Rotação das alavancas 240° |
X17 | Rotação das alavancas 255° |
X18 | Rotação das alavancas 270° |
X19 | Rotação das alavancas 285° |
X20 | Rotação das alavancas 300° |
X21 | Rotação das alavancas 315° |
X22 | Rotação das alavancas 330° |
X23 | Rotação das alavancas 345° |
(11) | |
sem | Roldana exterior (standard) |
I | Roldana interior |
(12) | |
sem | -30...+80°C (Standard) |
T | -40...+80°C |
- Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
- cable entry 1 x M20 x 1,5
- thermoplastic enclosure with foldable latching cover
- Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
- Design to EN 50047
- Actuation from bottom parallel to the switch, therefore only suitable for small housings.
- LED version available
Ordering data
Product type description |
PS216L-T11-K250 |
Article number (order number) |
103032673 |
EAN (European Article Number) |
4030661528328 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus CCC |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Housing construction form |
Design construtivo padrão |
Actuator type to EN 50047 |
e |
Housing material |
Plástico, reforçado com fibra de vidro |
General data - Features
Safety functions |
Sim |
Number of auxiliary contacts |
1 |
Number of safety contacts |
1 |
Safety classification |
Standards |
EN ISO 13849-1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
20.000.000 Operations |
Mission time |
20 Year(s) |
Mechanical data
Installation instructions |
com furo oblongo transversal |
Actuating element |
Alavanca de roldana K250 |
Position of the cable gland |
em baixo |
Mechanical lifetime, minimum |
10.000.000 Operations |
Positive break force, minimum |
40 N |
Actuating speed, minimum |
60 mm/min |
Actuating speed, maximum |
1 m/s |
Mounting |
Invólucro com furos de montagem |
Tightening torque of the fixing screws |
1,2 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Note (Cable entry) |
Absetzlänge des Leiters 5...6mm |
Termination |
Ligação por parafuso M20 x 1.5 |
Cable section, minimum |
0,34 mm² |
Cable section, maximum |
1,5 mm² |
Tightening torque of electrical connection, minimum |
0,6 Nm |
Tightening torque of electrical connection, maximum |
0,8 Nm |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
32,5 mm |
Width of sensor |
31 mm |
Height of sensor |
107 mm |
Diameter of Castor |
22 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP66 IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Protection class |
II |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
250 VAC |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Degree of pollution |
3 |
Electrical data
Thermal test current |
10 A |
Required rated short-circuit current |
400 A |
Utilisation category AC-15 |
240 VAC |
Utilisation category AC-15 |
3 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
3 A |
Switching element |
1 contacto normalmente aberto (NA), 1 contacto normalmente fechado (NF) |
Switching principle |
Comutação lenta |
Maximale Schalthäufigkeit |
5.000 /h |
Material of the contacts, electrical |
Prata |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação CCC
Folheto
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional Atuador
Diagrama das comutações
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switch |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 3, 2021 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 19, 2021 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 05/09/2025 20:13