AZ 16-03ZI-B6R-M16
AZ 16-03ZI-B6R-M16
Descrição do tipo de produtos: AZ 16-(1)ZI-(2)-(3) |
(1) | |
03 | 3 normalmente fechado (NF) |
12 | 1 contacto normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechado (NF) |
(2) | |
B1 | Formato reto |
B1-1747 | Formato reto com íman de retenção |
B1-2024 | Formato reto com tampão de ranhura |
B1-2053 | Formato reto com retenção por esferas |
B1-2177 | Formato reto com auxílio de centragem |
B6L | angulado, móvel para a esquerda |
B6R | angulado, móvel para a direita |
(3) | |
M16 | Entrada de condutor M16 |
M20 | Entrada de condutor M20 |
- 3 Entradas de condutor M 16 x 1.5
- Invólucro em termoplástico
- Codificação individual
- Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Longa durabilidade
- Isolamento protegido
- amplo espaço para conexões
- Contactos com alto nível de segurança com tensões baixas
- Insensível quanto a presença de sujeira
- Furos longitudinais para regulagem, furos redondos para fixar
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
AZ 16-03ZI-B6R-M16 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103010577 |
EAN (European Article Number) |
4030661473086 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-27-26-02 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-27-26-02 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-02 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC002592 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC002592 |
Homologações - Instruções
|
cULus |
Propriedades globais
Instruções |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Nível de codificação conforme EN ISO 14119 |
Alto |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo |
Material do atuador |
Aço inoxidável |
Peso bruto |
250 g |
Propriedades globais - Características
Força de restabelecimento |
Sim |
Número de contactos auxiliares |
0 |
Número de contactos de segurança |
3 |
Classificação
Certificados |
EN IEC 60947-5-1 |
Performance Level, até |
c |
Categoria de controlo |
1 |
B10D Normalmente fechado (NF) |
2 000 000 Schaltspiele |
Orientação |
Vida útil elétrica sob consulta. |
Vida útil |
20 Jahr(e) |
Avaliação de segurança - Exclusão de erros
Por favor, note: |
Adequado para utilização se uma exclusão de falhas para uma avaria perigosa do canal mecânico 1 for autorizada e uma proteção contra manipulação adequada for assegurada. |
Performance Level, até |
d |
Categoria de controlo |
3 |
Orientação |
para utilização de 2 canais e com unidade lógica adequada. |
Vida útil |
20 Jahr(e) |
Dados mecânicos
Raio mínimo atuador |
35 mm |
Atuador |
angular flexivel |
Resistência mecânica, Mínimo |
1 000 000 Schaltspiele |
Percurso de abertura, obrigatório |
8 mm |
Força de abertura obrigatória por contacto NF, mínimo |
10 N |
Velocidade de atuação, máximo |
2 m/s |
Fixação |
parafusos |
Versão dos parafusos de fixação |
2x M6 |
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Cabo guia |
3 x M16 x 1,5 |
Tipo de conexão |
Bornes com rosca |
Secção dos cabos de conexão, mínimo |
0,75 mm² |
Secção dos cabos de conexão, máximo |
2,5 mm² |
Orientação |
Todas as especificações incluindo ponteiras de cabo. |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor |
30 mm |
Largura de sensor |
52 mm |
Altura do sensor |
90 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP67 |
Temperatura ambiente |
-30 ... +80 °C |
Temperatura para armazenar e transportar |
-40 ... +85 °C |
Altura de instalação permitida sobre NN, máximo |
2 000 m |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui |
500 V |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp |
6 kV |
Categoria de sobre-tensão |
III |
Grau de contaminação por sujeira |
3 |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
10 A |
Corrente de curto-circuito |
1 000 A |
Elemento de comutação |
3 contactos normalmente fechados (NF) |
Princípio de comutação |
Comutação de ação lenta, contacto de rutura positiva |
Frequência máxima de comutação |
4 000 /h |
Material dos contactos, elétrico |
Prata |
Dados elétricos - Contactos de segurança
Voltagem, categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Potência, categoria de aplicação AC-15 |
4 A |
Voltagem, categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Potência, categoria de aplicação DC-13 |
4 A |
Dados elétricos - Contactos auxiliares
Voltagem, categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Potência, categoria de aplicação AC-15 |
4 A |
Voltagem, categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Potência, categoria de aplicação DC-13 |
4 A |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
Atuador codificado individualmente B6 versão direita: Atuador codificado individualmente B6 versão direita |
Orientação
Orientação (geral) |
O eixo da dobradiça deve ser 5 mm acima da aresta superior do comutador de segurança e no mesmo plano Raio de atuação mínimo em proteções articuladas 35 mm O atuador não está disponível separadamente. |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação UL
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional Atuador
Desenho dimensional Atuador
Diagrama das comutações
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 05/06/2025, 21:53