ATUADOR AZ 17/170-B11
Número de artigo:
101139788
ATUADOR AZ 17/170-B11
Número de artigo:
101139788
- Particularmente apropriado para portas deslizantes
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
ATUADOR AZ 17/170-B11 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101139788 |
EAN (European Article Number) |
4030661282268 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Propriedades globais
Material do atuador |
Aço inoxidável |
Peso bruto |
28 g |
Dados mecânicos
Raio mínimo atuador |
140 mm |
Atuador |
reto |
Orientação
Orientação (geral) |
Em portas giratórias, o raio mínimo de acionamento em linha com o plano do atuador é de 140 mm Em portas giratórias, o raio mínimo de acionamento em linha com o plano do atuador é de 200 mm O eixo da dobradiça deve ser 37,5 mm acima da aresta superior do comutador de segurança e no mesmo plano |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional Atuador
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 12/05/2024, 22:11