BN 85-R-1824-3 2,0M
BN 85-R-1824-3 2,0M
Descargas
- Suporte com clipes de montagem e cabo blindado
- Actuação sem contacto físico
- 1 Contacto "Reed"
- Longa durabilidade
- Distância de comutação até 40 mm, dependendo do imã de accionamento ou do modelo
- 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
- Invólucro em termoplástico
- Contacto tipo “Reed” encaixável, montagem local
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
BN 85-R-1824-3 2,0M |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103049555 |
EAN (European Article Number) |
4030661624327 |
Propriedades globais
Princípio ativo |
Transmissão magnética |
Versão |
Plug-in reed contact insert and base |
Forma construtiva do compartimento |
Bloco |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro |
Peso bruto |
35 g |
Propriedades globais - Características
Bloqueio |
Sim |
Utilizável para elevadores |
Sim |
Número de contactos de encaixe |
1 |
Dados mecânicos
Área ativa |
Frontal |
Resistência mecânica, Mínimo |
1.000.000.000 Schaltspiele |
Atuadores direção |
Lengthwise |
Velocidade de atuação, máximo |
18 m/s |
Fixação |
clamping foot 8 mm |
Mechanical data - Switching distances
Distância do interruptor Sn |
2 mm … 40 mm BP 6S = 2 … 12 mm BP 8S = 2 … 10 mm BP 10S = 5 … 20 mm 2 x BP 10S = 6 … 27 mm BP 15S = 5 … 22 mm 2 x BP 15S = 7 … 28 mm BP 34S = 10 … 40 mm BP 20S = 3 ... 28 mm BP 31S = 4 ... 30 mm BP 11S = 4 ... 23 mm BP 12S = 5 ... 27 mm |
Orientação (distância do interruptor Sn) |
Distância de comutação até 40 mm, dependendo do íman de acionamento ou do modelo. As especificações em relação às distâncias de comutação são válidas em case ao acionar aparelhos individualmente montados sem influência ferromagnética. Uma alteração da distância, tanto positivo como negativo, é possível através de influência ferromagnética. Na disposição de vários ímanes de acionamento deve ser considerada a influência mútua. |
Nota (distância do interruptor) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Comprimento do cabo |
2 m |
Tipo de conexão |
Cabo de ligação |
Número dos fios condutores |
2 |
Secção do fio |
0,25 mm2 |
Secção do fio |
23 AWG |
Material do manto do cabo |
PVC |
Tipo de cabo |
LiYY |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor |
16,5 mm |
Largura de sensor |
40 mm |
Altura do sensor |
35 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP40 |
Temperatura ambiente |
+0 ... +75 °C |
Resistência a impactos |
60 g, oscilações sinoidais |
resistência a vibrações |
60 g, oscilações sinoidais |
Dados elétricos
Tensão de comutação, máximo |
60 VAC |
Tensão de comutação, máximo |
60 VDC |
Corrente de comutação, máximo |
1 A |
Capacidade de comutação, máximo |
30 W |
Capacidade de comutação, máximo |
30 VA |
Orientação (elemento de comutação) |
Plug-in reed contact insert |
Princípio de comutação |
Contactos reed, atuação sem contacto físico com engate |
Duração do impacto, máximo |
0,2 ms |
Tempo máximo de comutação Fechar |
2 ms |
Tempo máximo de comutação Aberto (NC) |
0,07 ms |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
O atuador não está incluído no fornecimento. |
Acessórios
Recomendação (Atuador) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S BP 12 S BP 6 S BP 8 S 2 x BP 15 S |
Recomendação (atuador, equipamentos de comutação de elevadores) |
BP 10 BP 6 2 x BP 15 2 x BP 10 BP 15 BP 34 |
Orientação
Orientação (geral) |
A função do NF ou NA depende da direção de acionamento, dos ímanes de acionamento e da polarização dos ímanes de acionamento |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Declaração de conformidade CE
Informação
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
ID: kbn85f04
| 227,6 kB | .jpg | 352.778 x 130.528 mm - 1000 x 370 px - 72 dpi
| 28,7 kB | .png | 74.083 x 27.517 mm - 210 x 78 px - 72 dpi
| 198,5 kB | .jpg | 352.778 x 130.528 mm - 1000 x 370 px - 72 dpi
| 24,7 kB | .png | 74.083 x 27.517 mm - 210 x 78 px - 72 dpi
| 24,7 kB | .png | 74.083 x 27.517 mm - 210 x 78 px - 72 dpi
| 24,5 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
Desenho dimensional componente básico
Diagrama
Curva de característica
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 30/09/2025, 10:30