schmersal_s_icon.png

BNS 180-12Z-2187-2 10,0M

Número de artigo: 101161469

Descargas

Trace Parts Dados CAD
ePLAN Dados
Descrição do tipo de produtos:

BNS 180-(1)Z-(2)


(1)
111 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
121 contacto normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechado (NF)
022 normalmente fechado (NF)

(2)
2187-2Contactos conduzidos individualmente até a parte externa
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Invólucro em termoplástico
  • Adequado para a indústria alimentícia apenas em combinação com BP 15 SS
  • Distância de accionamento especialmente longa
  • Ø M 18 x 1
  • Longa durabilidade
  • nenhum desgaste mecânico
  • Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • Insensível quanto a presença de sujeira
  • Sem codificação, instalação oculta de acordo com ISO 14119

Dados para encomenda

Descrição do tipo de produtos

BNS 180-12Z-2187-2 10,0M

Número de artigo (Número de encomenda)

101161469

EAN (European Article Number)

4030661195155

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-44-01

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-24-02

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-24-02

Número ETIM, versão 7.0

EC002544

Número ETIM, versão 6.0

EC002544

Homologações - Instruções

Certificados

cULus

Propriedades globais

Instruções

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Nível de codificação conforme EN ISO 14119

Nenhum

Princípio ativo

Transmissão magnética

Condição de instalação (mecânico)

quase-flush

Material do invólucro

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro

Peso bruto

400 g

Propriedades globais - Características

Codificação

Sim

Número de normalmente fechados

2

Número de normalmente abertos

1

Número de contactos de segurança

2

Classificação

Certificados

EN ISO 13849-1

Vida útil

20 Jahr(e)

Classificação - saídas de segurança

B10D Contacto normalmente fechado (NC)

25 000 000 Schaltspiele

Dados mecânicos

Elemento de atuação

Íman

Distância de comutação do atuador

Iman de accionamento BP 10, Sao: 18 mm

Iman de accionamento BP 10, Sar: 28 mm

Iman de accionamento BP 15 SS, Sao: 18 mm

Iman de accionamento BP 15 SS, Sar: 28 mm

Direção do movimento

Frontal à área ativa

Mechanical data - Switching distances

Distância do interruptor garantida "ON" Sao

18 mm

Distância do interruptor garantida "OFF" Sar

28 mm

Nota (distância do interruptor)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Dados mecânicos - Tecnologia conectiva

Comprimento do cabo

10 m

Tipo de conexão

Cabo

Secção do fio

0,25 mm2

Número dos fios condutores

6

Secção do fio

23 AWG

Material do manto do cabo

PVC

Dados mecânicos - dimensões

Rosca ISO do sensor

M18

Comprimento de sensor

36 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP67

Temperatura ambiente

-25 ... +70 °C

Temperatura para armazenar e transportar

-25 ... +70 °C

Resistência à vibração

10 … 55 Hz, amplitude 1 mm

Resistência a impactos

30 g / 11 ms

Dados elétricos

Corrente de comutação, máximo

0,25 A

Capacidade de comutação, máximo

3 W

Elemento de comutação

1 contacto normalmente aberto (NA), 2 contactos normalmente fechados (NF)

Frequência de comutação, máximo

5 Hz

Escopo do fornecimento

Escopo do fornecimento

O atuador não está incluído no fornecimento.

Acessórios

Recomendação (Atuador)

BP 10

BP 8

BP 6

BP 15 SS

Recomendação dispositivo interruptor de segurança

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Orientação

Orientação (geral)

Diagrama mostrando os símbolos dos contactos fechados no dispositivo de segurança

O sensor de segurança deverá ser montado de tal maneira, que não seja possível acioná-lo através de um íman (instalação oculta de acordo com EN ISO 14119).

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:BNS 180
Type:See ordering code
Description of the component:Safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the AES / AZR / SRB safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the DIN EN 60947-5-3.
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:DIN EN 60947-5-3:2010
DIN EN ISO 14119:2014
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, February 23, 2016
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BNS 180
Type:See ordering code
Description of the component:Safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the AES / AZR / SRB safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the DIN EN 60947-5-3.
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:DIN EN 60947-5-3:2010
DIN EN ISO 14119:2014
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 1, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 17/05/2025, 13:48