BNS 260 STG-AS-R
BNS 260 STG-AS-R
Descrição do tipo de produtos: BNS 260 (1)-AS-(2) |
(1) | |
sem | Cabo de ligação 2 m |
STG | Cabo de ligação com conector M12, reto, 4-polos |
STW | Cabo de ligação com conector M12, angular, 4-polos |
(2) | |
L | Dobradiça de porta à esquerda |
R | Dobradiça de porta à direita |
- 2 m Cabo de ligação com conector M12, recto, 4 pólos
- Sensor de segurança
- Invólucro em termoplástico
- nenhum desgaste mecânico
- 36 mm x 26 mm x 13 mm
- Conexão integrada AS-Interface
- É possível fazer a instalação oculta
- Longa durabilidade
- Insensível quanto a deslocamentos laterais
- Insensível quanto a presença de sujeira
- LED indica status e AS-Interface
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
BNS 260 STG-AS-R |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101186155 |
EAN (European Article Number) |
4030661333656 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Homologações - Instruções
Certificados |
TÜV cULus ASi-SaW |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Princípio ativo |
Transmissão magnética |
Condição de instalação (mecânico) |
quase-flush |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro |
Tempo de reação, máximo |
100 ms |
Peso bruto |
100 g |
Propriedades globais - Características
Codificação |
Sim |
Indicação integrada, estado |
Sim |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN IEC 61508 |
|
Performance Level, até |
e |
|
Categoria conforme EN ISO 13849 |
4 |
|
Valor PFH |
6,21 x 10⁻⁹ /h |
|
Orientação (valor PFH) |
até no máx. 500 000 ciclos de comutação/ano |
|
|
3 |
|
Vida útil |
20 Jahr(e) |
Dados mecânicos
Elemento de atuação |
Íman |
Dobradiça de porta |
À direita |
Direção do movimento |
Frontal à área ativa |
Dados mecânicos - Comutação de distâncias de acordo com o EN IEC 60947-5-3
Orientação (distância do interruptor Sn) |
Desnível axial, sensor de segurança e o atuador toleram um deslocamento horizontal e vertical entre si.. O deslocamento possível depende da distância das superfícies ativas do sensor e do atuador. Dentro da gama de tolerância o sensor está ativo. |
Distância do interruptor garantida "ON" Sao |
5 mm |
Distância do interruptor garantida "OFF" Sar |
15 mm |
Orientação (Precisão de reposicionamento R) |
Precisão de reposicionamento R ≤ 0,1 x Sao |
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Comprimento do cabo |
2 m |
Tipo de conexão |
Cabo de ligação com conector M12 reto, 4 polos |
Secção do fio |
0,23 mm2 |
Secção do fio |
23 AWG |
Material do manto do cabo |
LSYY |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor |
13 mm |
Altura do sensor |
26 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistência à vibração conforme EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, amplitude 1 mm |
Resistência a impactos |
30 g / 11 ms |
Classe de proteção |
II |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui |
32 VDC |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp |
0,8 kV |
Categoria de sobre-tensão |
III |
Grau de contaminação por sujidade conf. VDE 0100 |
3 |
Dados elétricos da interface AS
Rated operating voltage |
18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
AS-i Potência instalada, máximo |
50 mA |
Dados elétricos, interface AS especificação
Especificação AS-Interface |
Safety-Slave |
Versão AS-i |
V 2.1 |
Perfil AS-i |
S-0.B.F.E |
AS-i, Código-IO |
0x0 |
AS-i, Código-ID |
0xB |
AS-i, Código-ID 1 |
0xF |
AS-i, Código-ID 2 |
0xE |
Entrada AS-i, canal 1 |
Bits de dados DI 0/DI 1 = transmissão dinâmica de código |
Entrada AS-i, canal 2 |
Bits de dados DI 2/DI 3 = transmissão dinâmica de código |
Saídas AS-Interface, DO 0 ... DO 3 |
Sem função |
Bits de parâmetro AS-Interface, P0 ... P3 |
Sem função |
Orientação (Bits de parâmetro AS-Interface) |
Definir os parametros de saída para "1111" (0xF) Falha de periférico (FID) detetada |
Módulo de entrada - Endereço AS-Interface |
0 |
Orientação (Módulo de entrada - Endereço AS-Interface) |
Pré-ajustado no endereço 0, alterável via interface AS Busmaster ou dispositivo programador manual |
Indicação de estado
Orientação (LED indicador do estado) |
(1) LED verde: tensão de alimentação (2) LED vermelho: falha de comunicação AS-i / endereço slave = 0 |
Descrição dos pinos
PIN 1 |
AS-i + |
PIN 2 |
n.c. |
PIN 3 |
AS-Interface - |
PIN 4 |
n.c. |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
Actuator must be ordered separately. |
Acessórios
Recomendação (Atuador) |
BPS 260-1 BPS 260-2 |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação TÜV
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Curva de característica
Curva de característica
Clipart
Disposição dos contactos
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | BNS 260 AS |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Codierter, magnetisch wirkender Sicherheits-Sensor mit integriertem AS-i Safety at Work |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 Teile 1-7:2010 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 4. Mai 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 13/05/2024, 22:41