schmersal_s_icon.png

EX-BNS 33-11Z-3GD 10M

Número de artigo: 103050098

Descrição do tipo de produtos:
EX-BNS 33-(1)Z(2)-(3)3G/D

(1)
111 contacto normalmente aberto (NA)/1 normalmente fechado (NF)
121 contacto normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechado (NF)

(2)
semsem LED
Gcom LED

(3)
2187Contactos conduzidos individualmente até a parte externa (sem LED indicador do estado)
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Protecção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
  • Invólucro em termoplástico
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • É possível fazer a instalação oculta
  • Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • nenhum desgaste mecânico

Dados para encomenda

Descrição do tipo de produtos

EX-BNS 33-11Z-3GD 10M

Número de artigo (Número de encomenda)

103050098

EAN (European Article Number)

4030661625898

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-44-01

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-24-02

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-24-02

Número ETIM, versão 7.0

EC002544

Número ETIM, versão 6.0

EC002544

Homologações - Instruções

Certificados

ATEX (Konformitätserklärung)

Proteção contra explosão

Proteção contra explosões: Instruções

EN ISO 80079-36

EN ISO 80079-37

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

Proteção contra explosões-zonas

2

22

Proteção contra explosões-categoria de comando

3G

3D

Proteção contra explosões-características

D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X

Declaração do fabricante

Zona ATEX 2 e 22

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 60947-5-3

Forma construtiva do compartimento

Bloco

Condição de instalação (mecânico)

não "flush"

Material do invólucro

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro

Peso bruto

452 g

Propriedades globais - Características

Codificação

Sim

Deteção de curto-circuito

Sim

Reconhecimento de curto-circuito

Sim

Unidade de avaliação de pré-requisito

Sim

Número de normalmente fechados

1

Número de normalmente abertos

1

Classificação

Certificados

EN ISO 13849-1

Vida útil

20 Jahr(e)

Classificação - saídas de segurança

B10D Contacto normalmente fechado (NC)

25 000 000 Schaltspiele

valor B10D, Contacto normalmente fechado/contacto normalmente aberto (NC/NO)

25 000 000 Schaltspiele

Dados mecânicos

Área ativa

lateral

Elemento de atuação

Íman

Energia de impacto, máximo

7 J

Direção do movimento

Frontal à área ativa

Mechanical data - Switching distances

Distância do interruptor garantida "ON" Sao

5 mm

Distância do interruptor garantida "OFF" Sar

15 mm

Nota (distância do interruptor)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Orientação (Precisão de reposicionamento R)

Precisão de reposicionamento R ≤ 0,1 x Sao

Dados mecânicos - Tecnologia conectiva

Comprimento do cabo

10 m

Tipo de conexão

Cabo

Número dos fios condutores

4

Secção do fio

0,25 mm2

Secção do fio

23 AWG

Material do manto do cabo

PVC

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento de sensor

13 mm

Largura de sensor

88 mm

Altura do sensor

25 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP67

Resistência à vibração

10 … 55 Hz, amplitude 1 mm

Resistência a impactos

30 g / 11 ms

Dados elétricos

Tensão de comutação, máximo

100 VAC

Tensão de comutação, máximo

100 VDC

Corrente de comutação, máximo

0,4 A

Capacidade de comutação, máximo

10 W

Elemento de comutação

1 contacto normalmente aberto (NA), 1 contacto normalmente fechado (NF)

Frequência de comutação, máximo

5 Hz

Dados elétricos - Saída digital

Versão de elementos de comutação

Outros, Contacto "Reed"

Escopo do fornecimento

Escopo do fornecimento

O atuador não está incluído no fornecimento.

Acessórios

Recomendação (Atuador)

EX-BPS 33-3G/D

Orientação

Orientação (geral)

Diagrama mostrando os símbolos dos contactos fechados no dispositivo de segurança

A utilização dos contactos nas versões com ou sem LED é idêntida

Diagrama

Declaração UE de conformidade
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-BNS 33EX-BPS 33
Type:See ordering code
Marking:D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X
D II 3G Ex h IIC T6 Gc
D II 3D Ex h IIIC T80°C Dc
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix IV, 2014/34/EU:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a test center.
Place and date of issue:Wuppertal, March 13, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 31/05/2025, 14:24