EX-ZR 335-11Z-3G/D
EX-ZR 335-11Z-3G/D
Descrição do tipo de produtos: EX-(1)(2) 335-(3)Z(4)-(5)-(6)-(7)-3G/D |
(1) | |
Z | Comutação de ação rápida |
T | Comutação lenta (não para AF/S) |
(2) | |
S | Pino de pressão S |
R | Pino de pressão com roldana R |
H | Alavanca basculante com roldana H |
10H | Alavanca tipo haste 10H |
7H | Alavanca basculante com roldana 7H |
7H-2138 | Alavanca basculante com roldana 7H para Interruptor de posição com função de segurança |
1K | Alavanca com roldana 1K |
3K | Alavanca de roldana 3K |
(3) | |
11 | 1 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
02 | 2 normalmente fechado (NF) |
20 | 2 Contacto normalmente aberto (NA) (interruptor com 2 NO contatos não são para tarefas de segurança) |
01/01 | 1 normalmente fechado (NF) à esquerda / 1 normalmente fechado (NF) à direita |
12 | 1 contacto normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechado (NF) |
03 | 3 normalmente fechado (NF) |
(4) | |
H | Comutação lenta com escalonamento |
UE | Comutação lenta com sobreposição de contactos |
(5) | |
1297 | Compartimento com furos ranhurados transversais |
(6) | |
2138 | Alavanca basculante com roldana 7H para Interruptor de posição com função de segurança |
(7) | |
1637 | contactos dourados |
- Contactos de acção rápida mantendo a pressão constante até o instante da comutação
- Protecção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
- invólucro metálico
- Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Elementos de actuação deslocáveis 4 x 90º
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50041
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
EX-ZR 335-11Z-3G/D |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101188024 |
EAN (European Article Number) |
4030661336480 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-27-26-01 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-27-26-01 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-01 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC000030 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC000030 |
Homologações - Instruções
|
cULus |
Proteção contra explosão
Proteção contra explosões: Instruções |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Proteção contra explosões-zonas |
2 22 |
Proteção contra explosões-categoria de comando |
3G 3D |
Proteção contra explosões-características |
D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Declaração do fabricante |
Zona ATEX 2 e 22 |
Propriedades globais
Forma construtiva do compartimento |
Design construtivo padrão |
Tipo de atuação conforme EN 50041 |
C |
Material do invólucro |
Alumínio |
Material do revestimento do compartimento |
pintura de fábrica |
Peso bruto |
245 g |
Propriedades globais - Características
Funções de segurança |
Sim |
Número de contactos auxiliares |
1 |
Número de contactos de segurança |
1 |
Classificação
Certificados |
EN ISO 13849-1 |
Vida útil |
20 Jahr(e) |
Classificação - saídas de segurança
B10D Contacto normalmente fechado (NC) |
20 000 000 Schaltspiele |
Dados mecânicos
Elemento de atuação |
Pino de pressão com roldana |
Resistência mecânica, Mínimo |
30 000 000 Schaltspiele |
Energia de impacto, máximo |
4 J |
Força de acionamento, mínimo |
12 N |
Velocidade de atuação, máximo |
0,5 m/s |
Orientação, velocidade de atuação |
Velocidade de acionamento num ângulo de atuação vertical de 30° |
Orientação (Duração do impacto) |
Duração do impacto: correspondente à velocidade de acionamento |
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Tipo de conexão |
Ligação por parafuso M20 x 1.5 |
Secção do cabo, mínimo |
7 mm |
Secção do cabo, máximo |
12 mm |
Secção dos cabos de conexão, mínimo |
0,75 mm² |
Secção dos cabos de conexão, máximo |
2,5 mm² |
Orientação |
Todas as especificações incluindo ponteiras de cabo. |
Secção do fio |
13 AWG |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor |
38 mm |
Largura de sensor |
40,5 mm |
Altura do sensor |
116,6 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP67 |
Temperatura ambiente |
-20 ... +60 °C |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui |
500 V |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp |
6 kV |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
10 A |
Categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Categoria de aplicação AC-15 |
4 A |
Categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Categoria de aplicação DC-13 |
4 A |
Elemento de comutação |
Contacto normalmente fechado/contacto normalmente aberto (NA/NO) |
Princípio de comutação |
Comutação de ação rápida |
Frequência máxima de comutação |
5 000 /h |
Tempo de comutação, máximo |
2 ms |
Material dos contactos, elétrico |
Prata |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação UL
Folheto
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional Atuador
Diagrama das comutações
Diagrama
EU Declaration of Conformity |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | EX-Z/T 335-...-3G/D EX-Z/T 355-...-3G/D |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Description of the component: | Positive break position switch for safety functions or position switch without safety function |
Relevant Directives: | Machinery Directive (for safety components, whose type plate is labelled "Safety component") | 2006/42/EC |
Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-31:2014 |
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center. |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, September 7, 2023 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 26/09/2024, 09:49