IFL 15-333-10YPKG-M20
Número de artigo:
101172943
IFL 15-333-10YPKG-M20
Número de artigo:
101172943
Descargas
Trace Parts
Dados CAD
ePLAN
Dados
CADENAS
Ficheiros CAD
SISTEMA
Dados
- Forma de construção 333
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
IFL 15-333-10YPKG-M20 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101172943 |
EAN (European Article Number) |
4030661301822 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-27-40-01 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-27-01-01 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-01-01 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC002714 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC002714 |
Propriedades globais
Instruções |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Forma construtiva do compartimento |
Bloco |
Material do invólucro |
Plástico |
Material da tampa do invólucro |
Luran |
Peso bruto |
100 g |
Propriedades globais - Características
Indicação integrada, estado |
Sim |
Mechanical data - Switching distances
Nota (distância do interruptor) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Comprimento do cabo |
2 m |
Tipo de conexão |
Ligação por parafuso M20 x 1.5 |
Secção dos cabos de conexão, máximo |
2 x 1,5 mm² |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor |
40 mm |
Largura de sensor |
40 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP65 |
Temperatura ambiente |
-25 ... +70 °C |
Resistência à vibração |
10 … 55 Hz, amplitude 1 mm |
Resistência a impactos |
30 g / 11 ms |
Classe de proteção |
II |
Dados elétricos
Circuito de proteção, integrado |
proteção contra interferência indutiva |
Indicação de estado
Orientação (Indicação integrada, estado) |
LED amarela indica |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Instruções de montagem e conexão
Declaração de conformidade CE
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 09/10/2025, 00:37