IFOD - M30
- Forma de construção M30
- Espaço para conexão
Descrição do tipo de produtos: IFOD (1)-(2)-(3)(4) |
(1) | |
8 | Distância do interruptor 800 mm |
10 | Distância do interruptor 1000 mm |
(2) | |
30 | Cilindro, rosca M30, filme metálico |
300 | Cilindro, rosca M30, plástico |
(3) | |
01 | Normalmente fechado (NF) |
10 | Contacto normalmente aberto (NA) |
10/01 | Contacto normalmente aberto (NA) / fechado (NC) com espaço para conexão |
11 | Contacto normalmente aberto (NA) / normalmente fechado (NF) antivalente |
(4) | |
sem | Design da saída de controle fio duplo |
P | comutação - p |
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.