schmersal_s_icon.png

PS116-T12-LR1000-S200

Número de artigo: 103058281

Descrição do tipo de produtos:

PS116-(1)-(2)-(3)-(4)


(1)
Z11Comutação ação rápida 1 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
Z02Comutação de ação rápida 2 normalmente fechado (NF)
Z12Comutação de ação rápida, 1 contacto normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechado (NF)
Z11RComutação de ação rápida 1 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) com retenção
Z02RComutação de ação rápida 2 normalmente fechado (NF) com retenção
Z12RComutação de ação rápida 1 contacto normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechado (NF) com retenção
T11Comutação lenta 1 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
T02Comutação lenta 2 normalmente fechado (NF)
T20Comutação lenta 2 contacto normalmente aberto (NA)
T12Comutação lenta 1 contacto normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechado (NF)
T21Comutação lenta 2 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
T03Comutação lenta 3 normalmente fechado (NF)
T11UEComutação lenta com sobreposição de contactos 1 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
T02HComutação lenta com escalonamento 2 normalmente fechado (NF)

(2)
L200Cabo de ligação em baixo, comprimento do cabo 2 m
LR200Cabo de ligação direita, comprimento do cabo 2 m
LR300Conector incorporado M12 - plástico - em baixo
LR500Conector incorporado M12, direita

(3)
S200Pino de pressão S200 Ø 6 mm
R200Pino de pressão com roldana R200
K200Alavanca com roldana - roldana de plástico - largura 5,3 mm - Ø 12mm
K210Alavanca com roldana - roldana de plástico- largura 5mm - Ø 14mm
K230Alavanca de roldana - roldana de plástico Ø 14mm
K240Alavanca de roldana- roldana de plástico Ø 22mm - curvado para o lado direito
K250Alavanca de roldana- roldana de plástico Ø 22mm - curvado para a esquerda
H200Alavanca basculante com roldana - roldana de plástico Ø 16mm - comprimento da alavanca 24mm
N200Alavanca basculante com roldana 2 mm denteação (24...26mm) - roldana de plástico Ø 20mm - largura 9,8 mm
J200Alavanca tipo haste - plástico - 200mm -Ø 6mm

(4)
0Material roldana/alavancas: plástico
1Material roldana/alavancas: aço inoxidável
2Material roldana/alavancas: latão
3Material roldana/alavancas: alumínio
4Material roldana/alavancas: aço
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Cabo de ligação direita, 2 m
  • Comutação lenta 1 Contacto normalmente aberto (NA) / 2 Normalmente fechado (NF)
  • Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rodado em 45°
  • Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
  • Invólucro em termoplástico
  • Invólucro simétrico
  • Tipo de protecção IP66, IP67

Dados para encomenda

Descrição do tipo de produtos

PS116-T12-LR1000-S200

Número de artigo (Número de encomenda)

103058281

EAN (European Article Number)

4030661659619

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 60947-5-1

Forma construtiva do compartimento

Design construtivo padrão

Tipo de atuação conforme EN 50047

B

Material do invólucro

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, zinco fundido sob pressão, cromado

Área ativa

Filme metálico

Propriedades globais - Características

Funções de segurança

Sim

Número de contactos auxiliares

1

Número de contactos de segurança

2

Classificação

Certificados

EN ISO 13849-1

B10D Normalmente fechado (NF)

20 000 000 Schaltspiele

B10D Contacto normalmente aberto (NA)

1 000 000 Schaltspiele

Orientação

a 10% le e carga resistiva

Vida útil

20 Jahr(e)

Dados mecânicos

Elemento de atuação

Pino de pressão S200

Resistência mecânica, Mínimo

10 000 000 Schaltspiele

Força de acionamento, mínimo

10 N

Força de abertura obrigatória, mínimo

40 N

Velocidade de atuação, mínimo

60 mm/min

Velocidade de atuação, máximo

0,5 m/s

Torque da abertura forçada

0,6 Nm

Dados mecânicos - Tecnologia conectiva

Comprimento do cabo

10 m

Tipo de conexão

Cabo de ligação

Cabo, 6-polos

Secção do fio

0,5 mm2

Tipo de cabo

LiYY

Conexão (mecânico)

direita

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento de sensor

16,6 mm

Largura de sensor

31 mm

Altura do sensor

64 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP66

IP67

Temperatura ambiente

-30 ... +80 °C

Classe de proteção

II

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Tensão calculada de isolamento Ui

300 V

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp

4 kV

Grau de contaminação por sujeira

3

Dados elétricos

Corrente de curto-circuito

400 A

Categoria de aplicação AC-15

240 VAC

Categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Categoria de aplicação DC-13

1,5 A

Elemento de comutação

1 contacto normalmente aberto (NA), 2 contactos normalmente fechados (NF)

Princípio de comutação

Comutação lenta

Duração do impacto, máximo

3 ms

Frequência máxima de comutação

5 000 /h

Tempo de comutação, máximo

5,5 ms

Material dos contactos, elétrico

Prata

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader

Diagrama das comutações

Diagrama

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)


UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 19, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, March 3, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 04/03/2025, 06:26