schmersal_s_icon.png

PS116-Z11-ST-K250

Número de artigo: 103056294

Descargas

Trace Parts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
Descrição do tipo de produtos:

PS116-(1)-(2)-(3)-(4)


(1)
Z11Comutação ação rápida 1 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
Z02Comutação de ação rápida 2 normalmente fechado (NF)
Z12Comutação de ação rápida, 1 contacto normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechado (NF)
Z11RComutação de ação rápida 1 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) com retenção
Z02RComutação de ação rápida 2 normalmente fechado (NF) com retenção
Z12RComutação de ação rápida 1 contacto normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechado (NF) com retenção
T11Comutação lenta 1 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
T02Comutação lenta 2 normalmente fechado (NF)
T20Comutação lenta 2 contacto normalmente aberto (NA)
T12Comutação lenta 1 contacto normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechado (NF)
T21Comutação lenta 2 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
T03Comutação lenta 3 normalmente fechado (NF)
T11UEComutação lenta com sobreposição de contactos 1 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
T02HComutação lenta com escalonamento 2 normalmente fechado (NF)

(2)
L200Cabo de ligação em baixo, comprimento do cabo 2 m
LR200Cabo de ligação direita, comprimento do cabo 2 m
LR300Conector incorporado M12 - plástico - em baixo
LR500Conector incorporado M12, direita

(3)
S200Pino de pressão S200 Ø 6 mm
R200Pino de pressão com roldana R200
K200Alavanca com roldana - roldana de plástico - largura 5,3 mm - Ø 12mm
K210Alavanca com roldana - roldana de plástico- largura 5mm - Ø 14mm
K230Alavanca de roldana - roldana de plástico Ø 14mm
K240Alavanca de roldana- roldana de plástico Ø 22mm - curvado para o lado direito
K250Alavanca de roldana- roldana de plástico Ø 22mm - curvado para a esquerda
H200Alavanca basculante com roldana - roldana de plástico Ø 16mm - comprimento da alavanca 24mm
N200Alavanca basculante com roldana 2 mm denteação (24...26mm) - roldana de plástico Ø 20mm - largura 9,8 mm
J200Alavanca tipo haste - plástico - 200mm -Ø 6mm

(4)
0Material roldana/alavancas: plástico
1Material roldana/alavancas: aço inoxidável
2Material roldana/alavancas: latão
3Material roldana/alavancas: alumínio
4Material roldana/alavancas: aço
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Invólucro em termoplástico
  • Invólucro simétrico
  • Tipo de protecção IP66, IP67
  • Elementos de actuação deslocáveis 8 x 45º

Dados para encomenda

Descrição do tipo de produtos

PS116-Z11-ST-K250

Número de artigo (Número de encomenda)

103056294

EAN (European Article Number)

4030661648781

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 60947-5-1

Forma construtiva do compartimento

Design construtivo padrão

Tipo de atuação conforme EN 50047

e

Material do invólucro

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, zinco fundido sob pressão, cromado

Área ativa

Filme metálico

Propriedades globais - Características

Funções de segurança

Sim

Número de contactos auxiliares

1

Número de contactos de segurança

1

Classificação

Certificados

EN ISO 13849-1

B10D Normalmente fechado (NF)

20 000 000 Schaltspiele

B10D Contacto normalmente aberto (NA)

1 000 000 Schaltspiele

Orientação

a 10% le e carga resistiva

Vida útil

20 Jahr(e)

Dados mecânicos

Elemento de atuação

Alavanca de roldana K250

Resistência mecânica, Mínimo

10 000 000 Schaltspiele

Força de acionamento, mínimo

6 N

Força de abertura obrigatória, mínimo

40 N

Velocidade de atuação, mínimo

60 mm/min

Velocidade de atuação, máximo

1 m/s

torque de atuação, mínimo

0,2 Nm

Torque da abertura forçada

0,6 Nm

Dados mecânicos - Tecnologia conectiva

Posição ligação do conector

Em baixo

Tipo de conexão

■ Conector M12, 4-polos

Secção do fio

0,5 mm2

Conexão (mecânico)

em baixo

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento de sensor

16,6 mm

Largura de sensor

31 mm

Altura do sensor

95,5 mm

Diâmetro do rolete

22 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP66

IP67

Temperatura ambiente

-30 ... +80 °C

Classe de proteção

II

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Tensão calculada de isolamento Ui

300 V

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp

4 kV

Grau de contaminação por sujeira

3

Dados elétricos

Corrente de curto-circuito

400 A

Categoria de aplicação AC-15

240 VAC

Categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Categoria de aplicação DC-13

1,5 A

Elemento de comutação

1 contacto normalmente aberto (NA), 1 contacto normalmente fechado (NF)

Princípio de comutação

Comutação de ação rápida com contacto por atrito

Duração do impacto, máximo

3 ms

Frequência máxima de comutação

5 000 /h

Tempo de comutação, máximo

5,5 ms

Material dos contactos, elétrico

Prata

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader

Diagrama das comutações

Diagrama

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)



Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 24/04/2025, 17:17