schmersal_s_icon.png
IFOD - M30

IFOD - M30

  • Forma de construção M30
  • Espaço para conexão
Descrição do tipo de produtos:
IFOD (1)-(2)-(3)(4)

(1)
8Distância do interruptor 800 mm
10Distância do interruptor 1000 mm

(2)
30Cilindro, rosca M30, filme metálico
300Cilindro, rosca M30, plástico

(3)
01Normalmente fechado (NF)
10Contacto normalmente aberto (NA)
10/01Contacto normalmente aberto (NA) / fechado (NC) com espaço para conexão
11Contacto normalmente aberto (NA) / normalmente fechado (NF) antivalente

(4)
semDesign da saída de controle fio duplo
Pcomutação - p
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.

IFOD 10-30-10/01P

Número de artigo 103038716

Sensor ótico

Ir para o artigo

IFOD 10-300-10/01P

Número de artigo 103038718

Sensor ótico

Ir para o artigo

IFOD 8-300-10/01

Número de artigo 103038715

Sensor ótico

Ir para o artigo