schmersal_s_icon.png

SVE2/SR/xxxoo/oo-3Ö-115VAC

Número de artigo: -

Descargas

Trace Parts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
SISTEMA Dados
Descrição do tipo de produtos:

SVE(1)(2)(3)/(4)(5)(6)-(7)


(1)
11 interruptores seletores de chave
22 interruptores seletores de chave
33 interruptores seletores de chave

(2)
semSistema de fechamento Standard
ZSistema de fechamento para unidades de fechamento central

(3)
semStandard Prata
SR/Chave colorida

(4)
xxxNúmero(s) de chave 100 … 999

(5)
oo/ooCor Cabeça da chave>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>São possíveis combinações de cores.

(6)
semÍman: 1 normalmente fechado (NF) / 1 contacto normalmente aberto (NA) >interruptor seletor de chave: 1 normalmente fechado (NF) / 1 contacto normalmente aberto (NA) >contacto NF em série
-3OEÍman: 1 normalmente fechado (NF) / 1 contacto normalmente aberto (NA) >interruptor seletor de chave: 2 normalmente fechado (NF) / 1 contacto normalmente aberto (NA) >contacto NF em série
-WÍman: 1 normalmente fechado (NF) / 1 contacto normalmente aberto (NA) >interruptor seletor de chave: 2 normalmente fechado (NF) / 1 contacto normalmente aberto (NA) >contacto NF em série

(7)
24VDCUs 24 VDC
24 VACUs 24 VAC
115 VACUs 115 VAC
230 VACUs 230 VAC
OrientaçãoNem todas as versões podem ser fornecidas. O código de encomenda disponível usado para converter o "part number" do produto.
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Chave colorida
  • Invólucro em termoplástico
  • Tipo de protecção IP65

Dados para encomenda

Descrição do tipo de produtos

SVE2/SR/xxxoo/oo-3Ö-115VAC

Número eCl@ss, versão 12.0

27-37-12-43

Número eCl@ss, versão 11.0

27-37-12-43

Número eCl@ss, versão 9.0

27-37-12-43

Número ETIM, versão 7.0

EC001029

Número ETIM, versão 6.0

EC001029

Informações adicionais, dados para encomenda

Nota: Na consulta/encomenda, o número de chave requerida "xxx" bem como as cores "oo/oo" do canhão devem ser especificadas (exemplo SVE2/SR/119RT/RT/119RT/RT-3OE-115VAC)! A cor, que é indicada após o número de chave, é sempre a da chave com janela de observação para o número gravado na chave. Se não for indicado um número de chave na consulta/encomenda, forneceremos um número de chave aleatório. O utilizador deve garantir que o mesmo número de chave não está atribuído duas vezes no mesmo local! O utilizador deve ter atenção para que num local (área da fábrica) não sejam atribuídos últimos números de forma duplicada!

Homologações - Instruções

Certificados

CCC

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 62061

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Princípio ativo

eletromecânico

Material do invólucro

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo

Cor dos invólucros

Preto

Prata

Cor da chave

Prata

Cor da chave (cabeça da chave)

Azul

Castanho

amarelo

Cinza

vermelho

branco

Propriedades globais - Características

Princípio de bloqueio por mola

Sim

Desbloqueio auxiliar

Sim

Número de contactos auxiliares

3

Número de seletor de chave

2

Número de contactos de segurança

3

Classificação

Certificados

EN ISO 13849-1

Vida útil

20 Jahr(e)

Classificação - saídas de segurança

B10D Contacto normalmente fechado (NC)

100 000 Schaltspiele

Dados mecânicos

Posição do interruptor seletor de chave

esquerda

direita

Resistência mecânica, Mínimo

100 000 Schaltspiele

Número de chave

xxx

Dados mecânicos - Tecnologia conectiva

Tipo de conexão

Ligação por parafuso M20 x 1.5

Secção dos cabos de conexão, mínimo

0,25 mm²

Secção dos cabos de conexão, máximo

2,5 mm²

Orientação

Todas as especificações incluindo ponteiras de cabo.

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento de sensor

144 mm

Largura de sensor

96 mm

Altura do sensor

171 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP20

IP65

Temperatura ambiente

+0 ... +50 °C

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Tensão calculada de isolamento Ui

250 VAC

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp

2,5 kV

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

4 A

Medição da tensão de comando

115 VAC

Categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Categoria de aplicação AC-15

4 A

Categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Categoria de aplicação DC-13

4 A

Potência admissão elétrica, máximo

8,5 W

Elemento de comutação

Contacto normalmente fechado/contacto normalmente aberto (NA/NO)

Princípio de comutação

Comutação lenta

Material dos contactos, elétrico

Prata

Escopo do fornecimento

Escopo do fornecimento

Chave e ferramenta triangular no fornecimento (inclui 1 chave de emergência): Chave e ferramenta triangular no fornecimento (inclui 1 chave de emergência)

Orientação

Orientação (geral)

ver figura: princípio operacional: chave 1-3 na pos. 1. íman sem corrente: atuador de chave bloqueado, contactos NF fechados, chave não retirável
Chave 1-3 na pos. 1. Íman com corrente contacto NF aberto: Atuador de chave desbloqueado, contactos NF abertos, chave não retirável
Chave 1-3 na pos. 2. Íman com corrente contacto NF aberto: Atuador de chave desbloqueado, contacto NF aberto chave retirável

Ferramenta triangular para desbloqueio auxiliar na pos. 3: Atuador de chave desbloqueado mecanicamente, íman fora de funcionamento, contacto NF aberto
ferramenta triangular para desbloqueio auxiliar .4: Íman em funcionamento

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
ISO 13849-2:2012
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type examination certificate:01/205/5754.00/20
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 11/04/2025, 10:46