schmersal_s_icon.png

T3K 236-11Z-2538-1

Número de artigo: 151184846

Descargas

Trace Parts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
Descrição do tipo de produtos:

(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZComutação de ação rápida
TComutação lenta (não para AF/S)

(2)
SPino de pressão S
RPino de pressão com roldana R
4SPinos de pressão 4S
4RPino de pressão com roldana 4R
1RAlavanca com roldana 1R
KAlavanca com roldana K
3KAlavanca de roldana 3K
4KAlavanca de roldana 4K
K4Alavanca de roldana K4
1HAlavanca basculante com roldana 1H
7HAlavanca basculante com roldana 7H
10HAlavanca tipo haste 10H
12HAlavanca basculante com roldana 12H
14HAlavanca basculante com roldana 14H
AFAlavanca tipo antena AF
RMSRolo de latão

(3)
3Formato estreito
215Formato largo

(4)
022 normalmente fechado (NF)
111 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
202 Contacto normalmente aberto (NA), (interruptor com 2 NO contatos não são para tarefas de segurança)

(5)
HComutação lenta com escalonamento
UEComutação lenta com sobreposição de contactos

(6)
semEntrada de condutor M20
IDTerminais de corte
NPTCabo de entrada 1/2" NPT
STConector M12 com codificação-A
ST-2310Conector M12 com codificação-B

(7)
1297Compartimento com furos ranhurados transversais

(8)
2138Alavanca basculante com roldana 7H para Interruptor de posição com função de segurança

(9)
1637contactos dourados
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Invólucro em termoplástico
  • Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
  • grande escolha em elementos de actuação
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Accionamento por baixo - paralelo em relação ao interruptor, por isso só é apropriado para invólucros estreitos.
  • Isolamento protegido
  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
  • Elementos de actuação deslocáveis 4 x 90º

Dados para encomenda

Descrição do tipo de produtos

T3K 236-11Z-2538-1

Número de artigo (Número de encomenda)

151184846

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-26-01

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-26-01

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-01

Número ETIM, versão 7.0

EC000030

Número ETIM, versão 6.0

EC000030

Propriedades globais

Instruções

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Forma construtiva do compartimento

Design construtivo padrão

Material do invólucro

Plástico, reforçado com fibra de vidro

Peso bruto

60 g

Classificação

Certificados

EN ISO 13849-1

Vida útil

20 Jahr(e)

Dados mecânicos

Elemento de atuação

Alavanca de roldana

Resistência mecânica, Mínimo

20 000 000 Schaltspiele

Força de acionamento, mínimo

9 N

Força de abertura obrigatória, mínimo

19 N

Velocidade de atuação, mínimo

160 mm/min

Velocidade de atuação, máximo

1 m/s

Orientação, velocidade de atuação

Velocidade de acionamento num ângulo de atuação vertical de 30°

Dados mecânicos - Tecnologia conectiva

Tipo de conexão

Ligação por parafuso M20 x 1.5

Secção dos cabos de conexão, mínimo

0,75 mm²

Secção dos cabos de conexão, máximo

2,5 mm²

Orientação

Todas as especificações incluindo ponteiras de cabo.

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento de sensor

30 mm

Largura de sensor

35 mm

Altura do sensor

91,5 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP65

IP67

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp

6 kV

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

10 A

Corrente de curto-circuito

1 000 A

Categoria de aplicação AC-15

4 A

Categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Categoria de aplicação DC-13

1 A

Frequência máxima de comutação

5 000 /h

Material dos contactos, elétrico

Prata


Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 01/04/2025, 08:50