schmersal_s_icon.png

AZ/AZM 200-B30-LTAG2P30

Artikelnummer: 103000306

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • for left hinged doors
  • with Rotating knob

Ordering data

Note (Delivery capacity)

Phased-out product

Product type description

AZ/AZM 200-B30-LTAG2P30

Article number (order number)

103000306

EAN (European Article Number)

4030661420417

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Housing material

Plast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande

Material of the actuator

formgjuten zink

Material of the operators

Aluminium

Gross weight

3.819 g

General data - Features

Door detection sensor

Ja

Mechanical data

Grip

Vred

Door hinge

Vänster

Actuator mounted

Utsida

Mechanical data - Dimensions

Length of the actuator

94 mm

Width of the actuator

115 mm

Height of the actuator

115 mm

Length of the locking linkage

44 mm

Width of the locking rod

75 mm

Height of the locking linkage

2.600 mm

Note (Height of the locking linkage)

Kunden kan själv förkorta spärrstängerna

Scope of delivery

Scope of delivery

Aktiveringsdon AZ/AZM201-B30 inkl. fyrkantstång
4 försänkta skruvar M5x10
Stångslås med styrplåt
2 sexkantmuttrar M8
2 spärrstänger, 1200 mm, förzinkade
4 U-stycken
Motlager (för P30) resp. nödöppning komplett (för P31)

Stånglås med styrplåt

4 försänkta skruvar M5x10

4 U-stycken

2 sexkantmuttrar M8

2 spärrstänger, 1200 mm, förzinkade

Motlager (för P30) resp. nödöppning komplett (för P31)

103033437 AZ/AZM201-B30-LTAG2P30
  • for left hinged doors
  • with Rotating knob
  • Actuator for hinged guards
  • Easy and intuitive operation
  • No risk of injury from protruding actuator
  • No supplementary door handles required
  • Does not protrude into the door opening


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-25 13:14