ACTUATOR AZ 17/170-B1
ACTUATOR AZ 17/170-B1
Downloads
- Particularly suitable for sliding doors
- Straight actuator
- Particularly suitable for sliding doors
Ordering data
Product type description |
ACTUATOR AZ 17/170-B1 |
Article number (order number) |
131122893 |
EAN (European Article Number) |
8905236104428 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Coding level according to EN ISO 14119 |
låg |
Material of the actuator |
Rostfritt stål (V2A) |
Gross weight |
13 g |
Mechanical data
Actuating radius, minimum |
140 mm |
Actuator |
rak fast |
Note
Note (General) |
Gångjärnets axel skall vara 10 mm över säkerhetsbrytarens överkant och i samma plan minimal aktiveringsradie på svängbara skyddsanordningar i 90 mot aktiveringsorganets plan 140 mm minimal aktiveringsradie på svängbara skyddsanordningar i linje med aktiveringsorganets plan 200 mm |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
ID: kaz17f13
| 3,6 MB | .tif | 94.9 x 130.2 mm - 949 x 1302 px - 254 dpi
| 280,4 kB | .jpg | 352.778 x 423.333 mm - 1000 x 1200 px - 72 dpi
| 26,3 kB | .png | 74.083 x 88.9 mm - 210 x 252 px - 72 dpi
| 27,1 kB | .jpg | 103.011 x 123.472 mm - 292 x 350 px - 72 dpi
| 10,6 kB | .jpg | 128.411 x 176.389 mm - 364 x 500 px - 72 dpi
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-08-29 15:14