BETÄTIGER AZM 17/170-B5
Artikelnummer:
131122895
BETÄTIGER AZM 17/170-B5
Artikelnummer:
131122895
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Particularly suitable for sliding doors
- Particularly suitable for sliding doors
Ordering data
Product type description |
Actuator AZM 17/170-B5 |
Article number (order number) |
131122895 |
EAN (European Article Number) |
8905236104411 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Material of the actuator |
Rostfritt stål |
Gross weight |
20 g |
Mechanical data
Actuating radius, minimum |
140 mm |
Actuator |
vinklad |
Note
Note (General) |
minimal aktiveringsradie på svängbara skyddsanordningar i 90 mot aktiveringsorganets plan 140 mm minimal aktiveringsradie på svängbara skyddsanordningar i linje med aktiveringsorganets plan 200 mm Gångjärnets axel skall vara 13 mm över säkerhetsbrytarens överkant och i samma plan |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning aktiveringsorgan
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-08-23 11:49