AZ/AZM 200-B30-LTAG2P30
AZ/AZM 200-B30-LTAG2P30
Downloads
- for left hinged doors
- with Rotating knob
Ordering data
Note (Delivery capacity) |
Phased-out product |
Product type description |
AZ/AZM 200-B30-LTAG2P30 |
Article number (order number) |
103000306 |
EAN (European Article Number) |
4030661420417 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Housing material |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner |
Material of the actuator |
çinko kokil döküm |
Material of the operators |
Aluminyum |
Gross weight |
3.819 g |
General data - Features
Door detection sensor |
Evet |
Mechanical data
Grip |
Döner topuz |
Door hinge |
Sol |
Actuator mounted |
Dış |
Mechanical data - Dimensions
Length of the actuator |
94 mm |
Width of the actuator |
115 mm |
Height of the actuator |
115 mm |
Length of the locking linkage |
44 mm |
Width of the locking rod |
75 mm |
Height of the locking linkage |
2.600 mm |
Note (Height of the locking linkage) |
Kilitleme çubukları müşteri tarafından kısaltılabilir |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Aktüatör birimi AZ/AZM201-B30 square rod dahil Kılavuz saclı çubuklu kilit 4 gömme başlı vida M5x10 4 U parçası 2 altıgen somun M8 2 kilitleme çubuğu, 1200 mm, galvanize Karşı yatak (P30'da) ya da komple acil çıkış (P31'de) |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
103033437 AZ/AZM201-B30-LTAG2P30
- for left hinged doors
- with Rotating knob
- Actuator for hinged guards
- Easy and intuitive operation
- No risk of injury from protruding actuator
- No supplementary door handles required
- Does not protrude into the door opening
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 24.08.2025 17:31