schmersal_s_icon.png

PS216L-T11-K210-T-2980

Ürün numarası: 103030640

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
Ürün tip tanımı:
PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

(1)
yokEX olmayan sürüm
EXKoruma türleri Ex d ve t, bölge 1/21'e
EXIKoruma türleri Ex d ve t, bölge 1/21'e kadar

(2)
215Metal muhafaza
216Termoplastik muhafaza
2262 kablo girişli plastik gövde

(3)
LL delik (standart)
Uzun delik

(4)
Z11Susta hareketi 1 normalde açık kontakt (NO) / 1 açıcı düzen (NC)
Z02Susta hareketi 2 Normalde kapalı kontakt (NC)
Z12Susta hareketi 1 normalde açık kontakt (NO) / 2 açıcı düzen (NC)
Z11RSusta hareketi 1 normalde kapalı kontakt (NC) / 1 açıcı düzen (NC) ile mandallama
Z01RSusta hareketi 1 açıcı düzen (NC) ile mandallama
Z02RSusta hareketi 2 normalde kapalı kontakt (NC) ile mandallama
T11Yavaş hareket 1 Normalde açık kontakt (NO) / 1 Normalde kapalı kontakt (NC)
T02Yavaş hareket 2 Normalde kapalı kontakt (NC)
T20Yavaş hareket 2 Normalde açık kontakt (NO)
T12Yavaş hareket 1 Normalde açık kontakt (NO) / 2 Normalde kapalı kontakt (NC)
T21Yavaş hareket 2 Normalde açık kontakt (NO) / 1 Normalde kapalı kontakt (NC)
T03Yavaş hareket 3 Normalde kapalı kontakt (NC)
T11UEPozitif taşmalı kontaktlarla yavaş hareket 1 normalde açık kontakt (NO) / 1 açıcı düzen (NC)
T02HSıralı kontaktlarla yavaş hareket 2 Normalde kapalı kontakt (NC)
T11KYavaş hareket 1 Normalde açık kontakt (NO) / 1 Normalde kapalı kontakt (NC) kısa stroklu
T10Yavaş hareket 1 Normalde açık kontakt (NO)
T02KYavaş hareket 2 Normalde açık kontakt (NO) kısa stroklu
T20HSıralı kontaktlarla yavaş hareket 2 Normalde açık kontakt (NO)

(5)
A1Gümüş kaplı kontaktlar (standart)
A2Altın kontakt 0,3 μm
A3Altın kontakt 0,10 μm
Altın kontakt 3,0 μm

(6)
Ggösterge lambasız
dahili durum göstergesi

(7)
M16Kablo girişi M20
STKablo girişi M16
STRkonektör fişi M12, aşağıda
STLKonektör fişi M12, sağ
STMkonektör fişi M12, sol
konektör fişi M12, yukarıdaki, maden

(8)
S200Piston S200
S210Piston Ø 8.6 mm
S211Piston Ø 10.3 mm
S221Piston Ø 9.8 mm
R200Makaralı kumanda çubuğu R200
R201Makaralı kumanda çubuğu - paslanmaz çelik makara Ø 9.5mm
R210Makaralı kumanda çubuğu - plastik makara Ø 12mm
K201Makaralı kumanda çubuğu - paslanmaz çelik makara - genişlik 5.3 mm - Ø 12mm
K200Sapmalı makara kolu K200
K201Makaralı kumanda çubuğu - paslanmaz çelik makara - genişlik 5.3 mm - Ø 12mm
K210Sapmalı makara kolu K210
K211Sapmalı makara kolu - paslanmaz çelik makara - genişlik 5mm - Ø 14mm
K220Sapmalı makara kolu, plastik makara - genişlik 7.6 mm - Ø 14 mm
K230Açılı kollu makara K230
K231Makaralı kumanda çubuğu - paslanmaz çelik makara Ø 14mm (Standartlar)
K240Açılı kollu makara K240
K250Açılı kollu makara K250
H200Makara kolu H200
H202Makara kolu, pirinç makara Ø 16mm - Kol uzunluğu 24mm - (Standartlar)
H230Makara kolu - plastik makara Ø 16 mm - kol uzunluğu 28 mm
H232Makara kolu - pirinç makara Ø 16 mm - kol uzunluğu 28 mm
H236Makara kolu - lastik makara Ø 16 mm - kol uzunluğu 28 mm
N200Makara kolu N200
N201Makara kolu 2 mm'lik adımlarla ayarlanbilir (24...66mm) - paslanmaz çelik makara Ø 20mm - genişlik 9,8 mm
N202Makara kolu - 2 mm'lik adımlarla ayarlanbilir (24...66mm) - pirinç makara Ø 20mm - genişlik 9,8 mm
N206Makara kolu - 2 mm'lik adımlarla ayarlanbilir (24...66mm) - kauçuk makara Ø 20mm - genişlik 9,8 mm
N210Makara kolu - 2 mm'lik adımlarla ayarlanabilir (26...66 mm) - plastik makara Ø 20mm - genişlik 4 mm - uzun açılı - emniyet pulu
N280Makara kolu - 2 mm'lik adımlarla ayarlanabilir (24...66mm) - plastik makara Ø 20mm - genişlik 5 mm - uzun - emniyet pulu
J200Mil kolu J200
J201Mil kolu - paslanmaz çelik - 200mm - Ø 6mm (Standartlar)
J203Mil kolu - aluminyum - 200mm - Ø 6mm
F230Özel aktüatör cıvatası - Plastik - Valf kontrolü

(9)
U1Karar rotasyonsuz (standart)
U2kararlı rotasyon 45
U3kararlı rotasyon 90
U4kararlı rotasyon 135
U5kararlı rotasyon 180
U6kararlı rotasyon 225
U7kararlı rotasyon 275
kararlı rotasyon 315

(10)
X1Kol rotasyonsuz (standart)
X2Kol rotasyonu 15 
X3Kol rotasyonu 30 
X4Kol rotasyonu 45 
X5Kol rotasyonu 60 
X6Kol rotasyonu 75 
X7Kol rotasyonu 90 
X8Kol rotasyonu 105 
X9Kol rotasyonu 120 
X10Kol rotasyonu 135 
X11Kol rotasyonu 150 
X12Kol rotasyonu 165 
X13Kol rotasyonu 180 
X14Kol rotasyonu 195 
X15Kol rotasyonu 210 
X16Kol rotasyonu 225 
X17Kol rotasyonu 240 
X18Kol rotasyonu 255 
X19Kol rotasyonu 270 
X20Kol rotasyonu 285 
X21Kol rotasyonu 300 
X22Kol rotasyonu 315 
X23Kol rotasyonu 330 
Kol rotasyonu 345 

(11)
Idış makara (Standartlar)
içerde makara

(12)
T-30...+80°C (Standard)
-40...+80°C

(13)
Speze-9990

(14)
yokBölge 2 ve 22
3GDBölge 2 ve 22
2DBölge 21
3DBölge 22
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
  • Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
  • cable entry 1 x M20 x 1,5
  • thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • Design to EN 50047
  • LED version available

Ordering data

Product type description

PS216L-T11-K210-T-2980

Article number (order number)

103030640

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Approvals - Standards

Certificates

cULus

CCC

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

Housing construction form

Norm yapı tasarımı

Actuator type to EN 50047

e

Housing material

Plastik, cam elyaf takviyeli

Material of the bellows

neoprene

Gross weight

190 g

General data - Features

Safety functions

Evet

Number of auxiliary contacts

1

Number of safety contacts

1

Safety classification

Vorschriften

EN ISO 13849-1

B10D Normally-closed contact (NC)

20.000.000 Operations

Mission time

20 Year(s)

Mechanical data

Installation instructions

mit Querlangloch

Actuating element

Sapmalı makara kolu K210

Position of the cable gland

taban

Mechanical life, minimum

1.000.000 Operations

Positive break force, minimum

40 N

Actuating speed, minimum

60 mm/min

Actuating speed, maximum

1 m/s

Mounting

Montaj yuvaları bulunan ek

Tightening torque of the fixing screws

1,2 Nm

Mechanical data - Connection technique

Termination

Vida bağlantısı M20 x 1.5

Cable section, minimum

0,34 mm²

Cable section, maximum

1,5 mm²

Tightening torque of electrical connection, minimum

0,6 Nm

Tightening torque of electrical connection, maximum

0,8 Nm

Note (Cable entry)

Absetzlänge des Leiters 5...6mm

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

32,5 mm

Width of sensor

31 mm

Height of sensor

91,5 mm

Diameter of Castor

14 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP66

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Protection class

II

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

250 VAC

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Degree of pollution

3

Electrical data

Thermal test current

10 A

Required rated short-circuit current

400 A

Utilisation category AC-15

240 VAC

Utilisation category AC-15

3 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

3 A

Switching element

1 Normalde açık kontakt (NO)/1 normalde kapalı kontakt (NC)

Switching principle

Yavaş hareket

Maximale Schalthäufigkeit

5.000 /h

Material of the contacts, electrical

AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Dil filtresi

Adobe Reader’ın son sürümünü indirin

Switch hareket şeması

Diyagram

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)


EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, March 3, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 19, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 23.02.2025 13:12