ACTUATOR AZ 17/170-B1
ACTUATOR AZ 17/170-B1
Downloads
- Particularly suitable for sliding doors
- Straight actuator
- Particularly suitable for sliding doors
Ordering data
Product type description |
ACTUATOR AZ 17/170-B1 |
Article number (order number) |
131122893 |
EAN (European Article Number) |
8905236104428 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Coding level according to EN ISO 14119 |
düşük |
Material of the actuator |
Plastik, paslanmaz çelik |
Gross weight |
13 g |
Mechanical data
Actuating radius, minimum |
140 mm |
Actuator |
düz sağlam |
Note
Note (General) |
The axis of the hinge must be 10 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch. minimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 140 mm minimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 200 mm |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 4.05.2025 14:07