schmersal_s_icon.png

AZ07/14 B/18

Ürün numarası: 131093368

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
SISTEMA Veri
  • Contact pin in actuator bridge
  • for AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19
  • with Washer

Ordering data

Product type description

AZ07/14 B/18

Article number (order number)

131093368

EAN (European Article Number)

8905236104893

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-10

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-10

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-10

ETIM number, version 7.0

EC002592

ETIM number, version 6.0

EC002592

General data

Material of the actuator

aktüatör malzemesi

Gross weight

4 g

Mechanical data

Actuator

düz

Mechanical data - Dimensions

Length

18 mm

Width

41 mm

Depth

12 mm

Accessory

Recommendation (product combination)

AZ 06x

AZ 06

AZ 07

AZ 08

AZ 13

AZ 14-1

AZ 19


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 9.05.2025 23:06