BETÄTIGER AZM 17/170-B5
Ürün numarası:
131122895
BETÄTIGER AZM 17/170-B5
Ürün numarası:
131122895
Downloads
TraceParts
CAD Verileri
ePLAN
Veri
CADENAS
CAD Verileri
SISTEMA
Veri
- Particularly suitable for sliding doors
- Particularly suitable for sliding doors
Ordering data
Product type description |
Actuator AZM 17/170-B5 |
Article number (order number) |
131122895 |
EAN (European Article Number) |
8905236104411 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Material of the actuator |
Paslanmaz çelik |
Gross weight |
20 g |
Mechanical data
Actuating radius, minimum |
140 mm |
Actuator |
açılı |
Note
Note (General) |
minimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 140 mm minimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 200 mm The axis of the hinge must be 13 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch. |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim aktüatörü
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 1.09.2025 13:53