EDR40RT
Ürün numarası:
131006322
EDR40RT
Ürün numarası:
131006322
Ordering data
Product type description |
EDR40RT |
Article number (order number) |
131006322 |
EAN (European Article Number) |
4030661464633 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001038 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001038 |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Versions |
Pushbutton |
Design |
Yuvarlak |
Material of the operators |
Aluminyum |
Colour of the operating element |
kırmızı |
Gross weight |
40 g |
General data - Features
Safety functions |
Evet |
Snap-action mechanism integrated |
Hayır |
External snap mechanism |
Hayır |
Latching |
Evet |
Fully insulated |
Evet |
Mechanical data
Unlocking |
Döner kilit açıcı |
Mechanical life, minimum |
100.000 Operations |
Actuating stroke |
5 mm |
Mounting |
Montaj flanşı |
Tightening torque of the screw |
0,6 Nm |
Mechanical data - Dimensions
Height |
29 mm |
Note (Mounting depth) |
Depth behind front panel including a contact element |
Diameter of cap |
38,5 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Thickness, of the front panel, minimum |
1,5 mm |
Thickness of the front panel, maximum |
6 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Restistance to shock |
30 g / 18 ms |
Resistant to vibration |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Electrical data
Maximale Schalthäufigkeit |
600 /h |
Dil filtresi
Veri sayfası
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 4.04.2025 03:49