schmersal_s_icon.png

AZM 415-02/02ZPK-ST 24VAC/DC

Ürün numarası: 101207928

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
  • 400 N' a ayarlanabilirbilye mandalı
  • 2 anahtarları bir muhafazanın içinde
  • Dirsekli kol sistemi aracılığıyla gergili kapıların sorunsuz açılması
  • Ex sürümü mevcuttur
  • 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • Metal muhafaza
  • Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
  • Sağlam tasarım
  • Uzun ömür
  • 2 kablo girişleri M 20 x 1.5
  • Kesilmiş kelepçe ucu

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

AZM 415-02/02ZPK-ST 24VAC/DC

Ürün numarası (sipariş numarası)

101207928

EAN (European Article Number)

4030661373751

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Onaylar

Verileri

cULus

CCC

Genel veriler

Normlar, talimatlar

BG-GS-ET-19

EN IEC 60947-5-1

Etkili kural

elektromekanik

Gövdelerin malzemesi

Aluminyum

Gövde kaplamasının malzemesi

boyanmış

Brüt ağırlık

1.000 g

Genel veriler - Özellikler

Kilidi açma kuvveti

Evet

Kumanda yönü sayısı

1

Emniyet kontaktlarının sayısı

4

Koruma kapısı sayısı

1

Güvenlik sınıflandırması

Normlar, talimatlar

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Yıl(lar)

Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar

B10D Normalde kapalı kontakt (NC)

2.000.000 operasyon sayısı

Mekanik veriler

Mekanik ömür, minimum

1.000.000 operasyon sayısı

Güç, EN ISO 14119 uyarınca kapatma kuvveti

3.500 N

Güç, mandallama kuvveti, minimum {N}

150 N

Güç, mandallama kuvveti, maksimum {N}

400 N

pozitif fren hareketi

5 mm

Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N}

15 N

Kumanda hızı, maximum

0,2 m/s

Mekanik veriler - Boyutlar

Connector position

Aşağıda

Konektör, konektör

Konektör M23, 12-kutup

Kablo kesiti, minimum

2 x 0,75 mm²

Kablo kesiti, maximum

2 x 2,5 mm²

Note

Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu

46,5 mm

Sensörün genişliği

130 mm

Sensörün yüksekliği

100 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP67

Ambient temperature

-25 ... +50 °C

Note (Relative humidity)

yoğuşmaz

buzlanmaz

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi

250 VAC

Nominal darbeye dayanma gerilimi

4 kV

Elektriksel veriler

Termal test akımı

6 A

Rated control voltage

24 VAC/DC

Kullanım kategorisi AC-15

230 VAC

Kullanım kategorisi AC-15

4 A

Kullanım kategorisi DC-13

24 VDC

Kullanım kategorisi DC-13

1 A

Elektriksel güç sarfiyatı, maksimum

10 W

Anahtarlama elemanı

Açıcı düzen (NC)

Anahtarlama prensibi

Yavaş hareket

Malzeme, kontaklar, elektrikli

AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Muhtelif veriler

Bilgi (uygulama kullanımları)

sürgülü emniyetli koruma kapısı

menteşeli emniyetli koruma

Dil filtresi

Adobe Reader’ın son sürümünü indirin

Diyagram

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM 415
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 25, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZM 415
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, August 3, 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 9.05.2025 07:20