schmersal_s_icon.png
EX-235 Makara kolu 7H-2138

EX-235 Makara kolu 7H-2138

  • Metal muhafaza
  • Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
  • Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
  • EN 50047' e uygun kapağa montaj
  • 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
  • 10° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı
Ürün tip tanımı:

EX-(1)(2) 235-(3)Z-(4)-(5)-(6)-(7)-3D


(1)
ZSusta hareketi
TYavaş hareket

(2)
SPiston S
RMakaralı kumanda çubuğu R
4SPiston 4S
4RMakaralı kumanda çubuğu 4R
1RSapmalı makara kolu 1R
KSapmalı makara kolu K
3KAçılı kollu makara 3K
4KAçılı kollu makara 4K
K4Açılı kollu makara K4
1HMakara kolu 1H
7HMakara kolu 7H
10HMil kolu 10H
12HMakara kolu 12H
14HMakara kolu 14H

(3)
022 Açıcı düzen (NC)
111 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC)
202 Normalde açık kontakt (NO), (LocalAnahtarın 2 NO kontaktları emniyet görevleri için değildir.)

(4)
HSıralı kontaktlarla yavaş hareket
UEPozitif taşmalı kontaktlarla yavaş hareket

(5)
1297Yan kanal delikli muhafaza

(6)
2138Makara kolu 7H için emniyet fonksiyonlu konum anahtarları

(7)
1637altın kaplamalı kontaktlar
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.

Anahtarlama prensibi

Kumanda hızı, minimum

Emniyet kontaktlarının sayısı

EX-ZV7H 235-02Z-2138-3D

Ürün numarası 101214954

EX-Position switch with safety function

Ürüne git

EX-ZV7H 235-11Z-2138-3D

Ürün numarası 151193015

EX-Position switch with safety function

Ürüne git

EX-TV7H 235-20Z-2138-3D

Ürün numarası 153002225

EX-Position switch with safety function

Ürüne git

EX-TV7H 235-11ZUE-2138-3D

Ürün numarası 151210378

EX-Position switch with safety function

Ürüne git