schmersal_s_icon.png

EX-BNS 33-12ZG-2187-3G/D 10,0M

Ürün numarası: 101191960

Downloads

ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
  • Bağımsız kontakt çıkışı
  • ATEX Bölge 2 ve 22 için patlama koruması
  • Termoplastik muhafaza
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Saklı montaj şekli olanaklıdır
  • Çapraz eksen kaçıklığına meyilli
  • mekanik yıpranma yok

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

EX-BNS 33-12ZG-2187-3G/D 10,0M

Ürün numarası (sipariş numarası)

101191960

EAN (European Article Number)

4030661351490

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Onaylar

Verileri

ATEX (Konformitätserklärung)

Patlamaya karşı koruma

Patlama koruması: talimatlar

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

Patlama koruması bölgeleri

2

22

Patlama koruması kategorisi

3G

3D

Patlama koruması işareti

D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X

Manufacturer declaration

ATEX Zone 2 and 22

Genel veriler

Gövdenin konstrüksiyon şekli

Blok

Yerleştirme koşulları (mekanik)

bir hizada değil

Gövdelerin malzemesi

Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik

Brüt ağırlık

410 g

Genel veriler - Özellikler

Kodlama

Evet

Kısa devre algılaması

Evet

Kısa devre tanımı

Evet

Entegre gösterge, durum

Evet

Prerequisite evaluation unit

Evet

Açıcıların sayısı

2

Perde sayısı

1

Güvenlik sınıflandırması

Normlar, talimatlar

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Yıl(lar)

Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar

B10D Normalde kapalı kontakt (NC)

25.000.000 operasyon sayısı

B10D değeri, açıcı/kapatıcı (NC/NO)

25.000.000 operasyon sayısı

Mekanik veriler

Malzeme, etkili alan

yan taraf

Devreye alma elemanı

Mıknatıs

Darbe enerjisi, maximum

1 J

Direction of motion

Etkin yüzeye önden

Mechanical data - Switching distances

Temin edilmiş anahtar mesafesi "ON"

5 mm

Temin edilmiş anahtar mesafesi "OFF"

15 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Not (Hassasiyet R' yi tekrarlayın R)

Repeat accuracy R ≤ 0,1 x Sao

Mekanik veriler - Boyutlar

Uzunluk veya makine

10 m

Konektör, konektör

veya makine

Hat/tel çapraz kesiti

0,25 mm2

Veya makine çapı

23 AWG

Kablo örtüsünün malzemesi

PVC

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu

13 mm

Sensörün genişliği

88 mm

Sensörün yüksekliği

25 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP67

Titreşime karşı direnç EN 60068-2-6 göre

10 … 55 Hz, Genlik 1 mm

şoka karşı direnç

30 g / 11 ms

Elektriksel veriler

Anahtarlama gerilimi, maximum

100 VAC

Anahtarlama gerilimi, maximum

24 VDC

Anahtarlama akımı, maximum

0,01 A

Anahtarlama kapasitesi, maximum

0,24 W

Anahtarlama elemanı

1 Normalde açık kontakt (NO)/2 normalde kapalı kontakt (NC)

Anahtarlama frekansı, maximum

5 Hz

Elektriksel veriler - Dijital çıkış

Anahtarlama çıkışı

Diğer, reed kontaktlar

Durum göstergesi

Note (Integral System Diagnostics, status )

Koruma kapısı açık olduğu zaman LED yanar

Teslimat kapsamı

teslimatta dahildir

Actuator must be ordered separately.

Aksesuarlar

Tavsiye (aktüatör)

EX-BPS 33-3G/D

Note

Note (General)

Contact symbols shown for the closed condition of the guard device.

103050113 EX-BNS 33-12ZG-2187-3GD 10M
  • Bağımsız kontakt çıkışı
  • ATEX Bölge 2 ve 22 için patlama koruması
  • Termoplastik muhafaza
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Saklı montaj şekli olanaklıdır
  • Çapraz eksen kaçıklığına meyilli
  • mekanik yıpranma yok

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-BNS 33EX-BPS 33
Type:See ordering code
Marking:D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X
D II 3G Ex h IIC T6 Gc
D II 3D Ex h IIIC T80°C Dc
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix IV, 2014/34/EU:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a test center.
Place and date of issue:Wuppertal, March 13, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 28.04.2025 18:15