Gateway

SD-I-DP-V0-2

SD-I-DP-V0-2


  • Seri tanılı sinyalleri PROFIBUS DP protokole çevirmek için PROFIBUS Gateway SD-I-DP-V0-2.
  • PROFIBUS Gateway SD-I-DP-V0-2, bir uydu PROFIBUS ıdır.
  • Standart DIN raylarına kontrol kabini montajı için koruma sınıfı IP 10 aygıtı

Kategoriye git
SD-I-U

SD-I-U


  • Entegre SD ara yüzlü güvenlik
    anahtar donanımının diyagnostik sinyallerinin seri bağlantısı için UNIVERSAL giriş
  • SD donanımlarının kapsamlı durum bildirimleri ve diyagnostik veriler field bus arayüzü aracılığıyla kontrol sistemine iletilir.
  • Emniyetli anahtar düzeninin max. 31 değerde diyagnostik hatlarının seri bağlanması
  • Farklı donanımların seri bağlantısı mümkündür
  • Çalışma alanındaki diyagnostik kabloların ve emniyet kanallarının seri bağlanmaları sonucu kablolamada kolaylık ve düşük maliyetler
  • SD' deki arayüzde emniyetli anahtar düzeneğinin otomatik şekilde adreslenmesi

Kategoriye git
Gateway