schmersal_s_icon.png

IFL 15-30L-10TP-2130 6,0M

Ürün numarası: 101128655

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
SISTEMA Veri
  • Tasarım M30

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

IFL 15-30L-10TP-2130 6,0M

Ürün numarası (sipariş numarası)

101128655

EAN (European Article Number)

4030661050843

eCl@ass Numara, Sürümü 12.0

27-27-40-01

eCl@ass Numara, Sürümü 11.0

27-27-01-01

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-01-01

ETIM numarası, sürüm 7.0

EC002714

ETIM numarası, sürüm 6.0

EC002714

Onaylar

Verileri

CCC

Genel veriler

Normlar, talimatlar

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Gövdenin konstrüksiyon şekli

silindir, dişli

Yerleştirme koşulları (mekanik)

bir hizada değil

Gövdelerin malzemesi

Pirinç (Me)

Gövde kaplamasının malzemesi

nikel kaplamalı

Malzeme, etkili alan

Plastik

Terminal sabitleme malzemesi

termoplastik

Brüt ağırlık

360 g

Genel veriler - Özellikler

Entegre gösterge, durum

Hayır

Mekanik veriler

Somunların sıkma torku, maksimum

30 Nm

Mechanical data - Switching distances

Nominal çalışma mesafesi Sn

15 mm

Not (anahtarlama mesafesi)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mekanik veriler - Boyutlar

Uzunluk veya makine

6 m

kesme

Kablo

Number of cable wires

3

Çekirdek kesiti

0,34 mm2

Kablo örtüsünün malzemesi

Thermoflex 155

Mekanik veriler - Boyutlar

ISO-diş sensörler

M30

anahtar ağzı genişliği

36 SW

Sensörün boyu

98 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP67

Titreşim direnci

10 … 55 Hz, Genlik 1 mm

şoka karşı direnç

30 g / 11 ms

Koruma oranı

II

Elektriksel veriler

Gerilim aralığı tipi

DC

Yüksüz akım I0, tipik

1,8 mA

Çalışma akımı

200 mA

Anahtarlama elemanı

Normalde açık kontakt (NO)

Koruma devresi entegre edilmiş

Endüktif girişim koruması

ters kutuplamaya karşı koruma

Anahtarlama frekansı, yaklaşık

60 Hz

Elektriksel veriler - Dijital çıkış

Gerilim düşümü Ud, maksimum

1,2 V

Ud gerilim düşüşünde akım Ud

0,2 A

Anahtarlama elemanlarının tasarımı

p-tipi

Teslimat kapsamı

Bilgi (teslimat kapsamı, sayı ve türü)

Kelepçe H 30 teslimatta dahildir

Dil filtresi

Adobe Reader’ın son sürümünü indirin

Diyagram


Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 27.06.2025 15:46