schmersal_s_icon.png

Konum anahtarı


Anahtarlama prensibi

Gövdelerin malzemesi

Emniyet kontaktlarının sayısı

Verileri

PS116

PS116


  • Termoplastik muhafaza
  • Çalıştırma elemanlarının 45 kolay ve hızlı ayarlanabilirliği
  • Koruma sınıfı IP66, IP67

Kategoriye git
PS215

PS215


  • Metal muhafaza
  • 45  çevrilmiş bağlantı klemensleri sayesinde hızlı bağlantı tekniği
  • Çalıştırma elemanlarının 45 kolay ve hızlı ayarlanabilirliği
  • Koruma sınıfı IP66, IP67
  • LED sürümü mevcuttur

Kategoriye git
PS216

PS216


  • Termoplastik muhafaza
  • 45  çevrilmiş bağlantı klemensleri sayesinde hızlı bağlantı tekniği
  • Çalıştırma elemanlarının 45 kolay ve hızlı ayarlanabilirliği
  • Koruma sınıfı IP66, IP67
  • LED sürümü mevcuttur

Kategoriye git
PS226

PS226


  • Termoplastik muhafaza
  • 45  çevrilmiş bağlantı klemensleri sayesinde hızlı bağlantı tekniği
  • Çalıştırma elemanlarının 45 kolay ve hızlı ayarlanabilirliği
  • Koruma sınıfı IP66, IP67
  • LED sürümü mevcuttur

Kategoriye git
PS315

PS315


  • Metal muhafaza
  • 45  çevrilmiş bağlantı klemensleri sayesinde hızlı bağlantı tekniği
  • Çalıştırma elemanlarının 45 kolay ve hızlı ayarlanabilirliği
  • Koruma sınıfı IP66, IP67
  • LED sürümü mevcuttur

Kategoriye git
PS316

PS316


  • Termoplastik muhafaza
  • 45  çevrilmiş bağlantı klemensleri sayesinde hızlı bağlantı tekniği
  • Çalıştırma elemanlarının 45 kolay ve hızlı ayarlanabilirliği
  • Koruma sınıfı IP66, IP67
  • LED sürümü mevcuttur

Kategoriye git
235

235


  • Metal muhafaza
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
  • Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
  • Koruma sınıfı IP65 / IP67

Kategoriye git
236

236


  • Termoplastik muhafaza
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
  • Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
  • Koruma sınıfı IP65 / IP67

Kategoriye git
255

255


  • Metal muhafaza
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
  • Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
  • Koruma sınıfı IP65 / IP67

Kategoriye git
256

256


  • Termoplastik muhafaza
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
  • Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
  • Koruma sınıfı IP65 / IP67

Kategoriye git
332

332


  • Metal muhafaza
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
  • Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
  • Koruma sınıfı IP65 / IP67

Kategoriye git
335

335


  • Metal muhafaza
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
  • Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
  • Koruma sınıfı IP65 / IP67

Kategoriye git
336

336


  • Termoplastik muhafaza
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
  • Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
  • Koruma sınıfı IP65 / IP67

Kategoriye git
355

355


  • Metal muhafaza
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
  • Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
  • Koruma sınıfı IP65 / IP67

Kategoriye git

KONUM ŞALTERLERİ: MODÜLER SERİ PS

EN ISO 14119'a uygun Tip 1 konum şalteri, sistem ve makinelerdeki hareketli parçaların konumunun izleneceği veya belirli konumların (örneğin son konumlar) kaydedileceği her yerde kullanılır. Şalterler bir yandan yeni iş süreçlerini uygulamaya almak, diğer yandan da bunların tamamlandığının sinyalini vermek için kullanılıyor. Modüler PS serisinin konum şalterleri IP66 veya IP67 koruma sınıflarına sahiptir ve tüm endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir.

ESNEK KULLANIM: MODÜLER SERİ PS KONUM ŞALTERLERİ

PS serisi tüm serilerde tutarlı bir şekilde kullanılabilen bileşenlere sahip modüler bir yapıdadır ve bu sayede model çeşitliliğini azaltmaktadır. Bu şekilde depolama için gereken çabayı azaltır ve aynı zamanda kullanılabilirliği de artırır. PS116, PS2xx ve PS3xx serisindeki tüm konum şalterleri komple şalterler olarak seçilebilir veya modüler sistemin bir parçası olarak temel şalter olarak kullanılabilir. Temel şalter daha sonra ilgili uygulamaya bağlı olarak çok çeşitli farklı çalıştırma elemanlarıyla kombine edilebilir. Bu şekilde uygulamada mümkün olan en yüksek esneklik sağlanmış olur.

EMNİYET FONKSİYONLU KONUM ŞALTERLERİNİN YAPISI VE ETKİ ŞEKLİ

Modüler PS serisindeki tüm konum şalterleri IEC 60947-5-1'e uygun zorunlu açılan normalde kapalı kontaklarla donatılmıştır ve hem yavaş hem de hızlı etkili devrelerde mevcuttur. Bir tek konumlu şalter uygun bir güvenlik değerlendirmesiyle birlikte performans seviyesi (PL) d'ye kadar kullanılabilir. İki şalter kullanıldığında PL e de mümkündür. Emniyet fonksiyonlu Schmersal konum şalterleri hakkında detaylı bilgi Schmersal ürün kataloğunda mevcuttur.