schmersal_s_icon.png

Securing material supply and removal

SLC 440

SLC 440


  • Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
  • Status and diagnostics via App with bluetooth
  • active integrated set-up tool
  • Blanking: fixed/floating
  • Double acknowledgement/reset
  • Integrated contactor control
  • Beam coding
  • Process safety with highest availability
  • User-friendly parameter setting, no tools required
  • optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)

Kategoriye git
SLC445

SLC445


  • Multifunctional
  • Muting
  • Cyclic mode
  • Double acknowledgement/reset
  • Multiscan
  • Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
  • active integrated set-up tool
  • Blanking: fixed/floating
  • Status and diagnostics via 7-segment display
  • Integrated contactor control
  • User-friendly parameter setting, no tools required

Kategoriye git
MCU

MCU


  • 4 Muting sensörleri tak
  • konektör M12, 4-kutup
  • Reset/geçersiz kılma butonu, Ses kesici lamba, İletici tak
  • Alıcı için entegre bağlantı kablosu
  • Basit kurulum - Hiç biri Parametreleme
  • Ekonomik çözüm - kısa kablo bağlantısı
  • Yüksek koruma sınıfı IP67

Kategoriye git
Örneğin paletler giriş ve çıkış yoluyla tehlikeli bir bölgeye taşınır. Burada kullanıcıyı tehlikeli hareketlerden korumak gereklidir. Kullanıcıyı paletten ayırmak için insan malzeme ayrımı yapmak gerekir. Bu da SLC445 emniyet ışık perdesi ve MCU-02 Muting modülüyle kolay ve güvenilir bir şekilde çözülür.