schmersal_s_icon.png

SEPLC05.2.2.1.22/95

Ürün numarası: 101188798

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
SISTEMA Veri
Product type description:
SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5)

Command devices make and head diameter (control parts / emergency stop) depending on ➁ (with SEP09.0... emergency stop not featured)

(1)
1Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm
2Schmersal 42 mm / Schmersal 49 mm or Siemens 40 mm / Schmersal 49 mm
3Schmersal 42 mm / Schmersal 38,5 mm or Siemens 40 mm / Siemens 40 mm
4Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm
LEmpty enclosure with 22.3 mm holes (no command devices installed)
S-XXXXSpecial version with 4-digit serial number

(2)
0Command devices from Schmersal
1Command devices from Schmersal or Schmersal / Siemens

(3)
0Installation diameter of command devices (22.3 mm)
1Installation diameter of command devices (30.5 mm)

(4)
95NC contacts and NO contacts of control parts in separated form

(5)
E1Mushroom button with actuating force 10.5 N
E2Mushroom button with actuating force 7.0 N
Z1Emergency stop with 2 NC contacts and 2 NO contacts (not with SEPK02.0....)
Z2Switch interlock with 1 NC contact and 1 NO contact (yellow palm button with detent instead of emergency stop)
Z3Switch interlock with 2 NC contacts and 2 NO contacts (yellow palm button with detent instead of emergency stop)
Z4Switch interlock with 1 NC contact and 1 NO contact (yellow palm button with detent in addition to emergency stop)
Z5Switch interlock with 2 NC contacts and 2 NO contacts (yellow palm button with detent in addition to emergency stop)
Z6Pre-punched Al panel with 11 x Ø 22.3 mm holes (only for SEPLC05.2...)
Z7As with Z6 though holes are sealed with dummy plugs (only for SEPLC05.2...)
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
  • Metal sürümlü Acil Stop butonu Ø 49 mm
  • 2 siyah renk çalışma butonları (konumlama parçaları) Ø 40 mm içinde Plastik tasarım
  • Elde mevcut olduğu süre 2015.12.31 (yerine: -)
  • Aluminyum muhafaza
  • Ek kumanda donanımları ve gösterge lambaları için çalışma paneli
  • sökülebilir aluminyum pano G x Y = 230 x 150 mm

Sipariş ayrıntıları

Note (Delivery capacity)

Elde mevcut değil!

Ürün tip tanımı

SEPLC05.2.2.1.22/95

Ürün numarası (sipariş numarası)

101188798

EAN (European Article Number)

4250116203123

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-19

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-37-12-19

ETIM number, version 7.0

EC001260

ETIM number, version 6.0

EC001260

Onaylar

Verileri

cULus

Genel veriler

Normlar, talimatlar

EN ISO 13850

EN ISO 13851

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60947-1

Gövdelerin malzemesi

Aluminyum

Gövde kaplamasının malzemesi

toz boya kaplamalı

Malzeme, kapatma plakaları

Aluminyum

Muhafaza rengi

RAL 7004

Brüt ağırlık

5.300 g

Genel veriler - Özellikler

ACİL KAPALI için uygun

Evet

Konstrüksiyon kiti olanaklıdır

Evet

Acil Stop butonu sayısı

1

Açıcıların sayısı

2

Perde sayısı

2

Çalıştırma push butonlarının sayısı (konumlama parçaları)

2

Mekanik veriler

Mekanik ömür, minimum

10.000.000 operasyon sayısı

Mekanik veriler - Boyutlar

Konektör, konektör

Vida bağlantısı M20 x 1.5

Kablo kesiti, maximum

1,5 mm²

Mekanik veriler - Boyutlar

Genişlik

510 mm

Yükseklik

160 mm

Derinlik

175 mm

Uzunluk x genişlik x yükseklik

Acil stop kilitlemeli basmalı buton: 49 mm

Push butonlarının sayısı (konumlama parçaları): 40 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP54

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi

440 V

Elektriksel veriler

Termal test akımı

10 A

Kullanım kategorisi AC-15

250 VAC

Kullanım kategorisi AC-15

8 A

Kullanım kategorisi DC-13

24 VDC

Kullanım kategorisi DC-13

5 A

Aksesuarlar

Tavsiye (ürün kombinasyonu)

SRB201ZH

SRB200ZHX1

SRB 201ZHX3

Note

Note (General)

1 NO/1 NC contact per unit, 1 NO/1 NC contact for Emergency-Stop

Optional: actuators with low actuating force

Note (Number of Emergency Stop button)

Oluştuğu elemanlar: 3SB3000-1GA11; 3SB3400-OB; 3SB3400-OC

Note (Number of operating push buttons (positioning parts))

Oluştuğu elemanlar: EDRR50RT; EFR; EF303.1

Dil filtresi

Adobe Reader’ın son sürümünü indirin

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SEPK02.0... / SEPG05.3... / SEP01.0... / SEP01.4... / SEPLC05.2... / SEP07... / SEP09.0...
Type:See ordering code
Description of the component:Two-hand control panel with1) and without emergency-stop (optionally with stand)
Relevant legislation:1)Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN ISO 13851:2019
EN 60947-5-1:2017
1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, April 8, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:SEPK02.0… / SEPG05.3… / SEP01.0… / SEP01.4… /
SEPLC05.2… / SEP07… / SEP09.0…
Type:See ordering code
Description of the component:Two-hand control panel with1) and without emergency-stop (optionally with stand)
Relevant Directives:1) Machinery Directive2006/42/EC
 Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN ISO 13851:2019
EN 60947-5-1:2017
1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, December 2, 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 19.05.2025 10:46