schmersal_s_icon.png

SLC 220-E/R0625-80-69-RFB

Ürün numarası: 101206557

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
  • Koruma sınıfı IP65
  • IEC 61496-1' e göre emniyet tipi 2
  • Çözünürlük 30 ve 80 mm
  • Koruma alanı yüksekliği den 175 mm … 1675 mm

Sipariş ayrıntıları

Note (Delivery capacity)

Elde mevcut değil!

Ürün tip tanımı

SLC 220-E/R0625-80-69-RFB

Ürün numarası (sipariş numarası)

101206557

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Genel veriler

Normlar, talimatlar

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Gövdelerin malzemesi

Aluminyum

Reaksiyon süresi, maksimum

12 ms

Brüt ağırlık

2.970 g

Genel veriler - Özellikler

Tekrar harekete geçme kilidi

Evet

Gizleme fonksiyonu

Evet

Entegre gösterge, durum

Evet

Entegre gösterge, teşhis

Evet

Güvenli dijital çıkış sayısı

2

Işın sayısı

8

Güvenlik sınıflandırması

Normlar, talimatlar

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, up to

d

Kontrol kategorisi EN ISO 13849 e göre

2

PFH değeri

3,59 x 10⁻⁷ /h

Safety Integrity Level (SIL)

2

Mission time

20 Yıl(lar)

IEC 61496-1' e göre emniyet tipi

2

Mekanik veriler

Test gövdeleri için algılama kabiliyeti en v = 1,6 m/s

80 mm

Koruma alanının yüksekliği

625 mm

Erişim mesafesi, koruma alanı, minimum

0,3 m

Erişim mesafesi, koruma alanı, maksimum

6 m

Wave length of the laserdiode

880 nm

Mekanik veriler - Boyutlar

Uzunluk veya makine

5 m

Konektör, konektör

Konektör

Fiş bağlantısı, alıcı

Konnektörlü kablo M12, 8-kutup

Fiş bağlantısı, verici

Konnektörlü kablo M12, 8-kutup

Takılabilir hat uzunluğu, maksimum

100 m

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün çapı

60 mm

Sensörün yüksekliği

679 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP65

Ambient temperature

-10 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-20 ... +70 °C

Protection class

III

Elektriksel veriler

Anahtarlama gerilimi OSSD, yüksek sinyal

24 V

Alıcının elektrik sarfiyatı

8 W

Vericinin elektriksel güç sarfiyatı

4 W

Electrical data - Safety digital outputs

Çıkış akımı (güvenli çıkış), maksimum

0,2 A

Emniyetli çıkış

p-type

Teslimat kapsamı

teslimatta dahildir

İletici + alıcı, açılı altlık

Aksesuarlar

Recommended safety switchgear

SCR 211

Note

Note (General)

Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 1 mA.

Dil filtresi

Adobe Reader’ın son sürümünü indirin


Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 13.05.2025 22:40