schmersal_s_icon.png

SLC 420-E/R0250-50-RFBS

Ürün numarası: 101207105

Downloads

TraceParts CAD Verileri
CADENAS CAD Verileri
  • Koruma sınıfı IP67
  • IEC 61496-1' e göre emniyet tipi 4
  • Çözünürlük 14, 30 ve 50 mm
  • Koruma alanı yüksekliği den 170 mm … 1770 mm

Sipariş ayrıntıları

Bilgi (teslim edilebilirlik)

Elde mevcut değil!

Ürün tip tanımı

SLC 420-E/R0250-50-RFBS

Ürün numarası (sipariş numarası)

101207105

eCl@ass Numara, Sürümü 12.0

27-27-27-04

eCl@ass Numara, Sürümü 11.0

27-27-27-04

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-27-04

ETIM numarası, sürüm 7.0

EC002549

ETIM numarası, sürüm 6.0

EC002549

Onaylar

Verileri

TÜV

cULus

Genel veriler

Normlar, talimatlar

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Mastar ya da Slave fonksiyonu

uydu

Gövdelerin malzemesi

Aluminyum

Reaksiyon süresi, maksimum

10 ms

Brüt ağırlık

1.440 g

Genel veriler - Özellikler

Kaskat edilebilir

Evet

Tekrar harekete geçme kilidi

Evet

Işın kodlama

Evet

Gizleme fonksiyonu

Evet

Entegre gösterge, durum

Evet

Entegre gösterge, teşhis

Evet

Güvenli dijital çıkış sayısı

2

Işın sayısı

6

Güvenlik sınıflandırması

Standartlar

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performans seviyesi, en fazla

e

Kontrol kategorisi

4

PFH değeri

6,19 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun

3

Görev süresi

20 Yıl(lar)

IEC 61496-1' e göre emniyet tipi

4

Mekanik veriler

Test gövdeleri için algılama kabiliyeti en v = 1,6 m/s

50 mm

Koruma alanının yüksekliği

250 mm

Erişim mesafesi, koruma alanı, minimum

0,3 m

Erişim mesafesi, koruma alanı, maksimum

10 m

Lazer diyotun dalga boyu

880 nm

Mekanik veriler - Boyutlar

kesme

Konektör

Fiş bağlantısı, alıcı

Konektör fişi M12 8-kutup

Fiş bağlantısı, verici

Konektör fişi M12 4-kutup

Takılabilir hat uzunluğu, maksimum

100 m

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün çapı

49 mm

Sensörün yüksekliği

335 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP67

Ortam sıcaklığı

-10 ... +50 °C

Depolama ve taşıma sıcaklığı

-25 ... +70 °C

Koruma oranı

III

Elektriksel veriler

Anahtarlama gerilimi OSSD, yüksek sinyal

24 V

Alıcının elektrik sarfiyatı

8 W

Vericinin elektriksel güç sarfiyatı

4 W

Kablo uzunluğu (ana birim/uydu), maximum

3 m

Electrical data - Safety digital outputs

Çıkış akımı (güvenli çıkış), maksimum

0,5 A

Anahtarlama elemanlarının tasarımı

p-type

Teslimat kapsamı

teslimatta dahildir

2 montaj dirsekli set

Aksesuarlar

Güvenlik şalt donanımı önerisi

SRB-E 301

Note

Not (genel)

Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 1 mA.

Dil filtresi

Adobe Reader’ın son sürümünü indirin


Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 6.09.2025 09:06