schmersal_s_icon.png

SLC 425I-E/R1130-30-RFBC

Ürün numarası: 101207561

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
Ürün tip tanımı:

SLC 425I-E/R(1)-(2)-RFBC


(1)
0170Koruma alanı yüksekliği 170 mm
0250Koruma alanı yüksekliği 250 mm
0330Koruma alanı yüksekliği 330 mm
0410Koruma alanı yüksekliği 410 mm
0490Koruma alanı yüksekliği 490 mm
0570Koruma alanı yüksekliği 570 mm
0650Koruma alanı yüksekliği 650 mm
0730Koruma alanı yüksekliği 730 mm
0810Koruma alanı yüksekliği 810 mm
0890Koruma alanı yüksekliği 890 mm
0970Koruma alanı yüksekliği 970 mm
1050Koruma alanı yüksekliği 1050 mm
1130Koruma alanı yüksekliği 1130 mm
1210Koruma alanı yüksekliği 1210 mm
1290Koruma alanı yüksekliği 1290 mm
1370Koruma alanı yüksekliği 1370 mm
1450Koruma alanı yüksekliği 1450 mm
1530Koruma alanı yüksekliği 1530 mm (Sadece çözünürlük 30 mm için)
1610Koruma alanı yüksekliği 1610 mm (Sadece çözünürlük 30 mm için)
1690Koruma alanı yüksekliği 1690 mm (Sadece çözünürlük 30 mm için)
1770Koruma alanı yüksekliği 1770 mm (Sadece çözünürlük 30 mm için)

(2)
14Çözünürlük 14 mm
30Çözünürlük 30 mm
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
  • Koruma sınıfı IP67
  • IEC 61496-1' e göre emniyet tipi 4
  • Bütünleşik susturma ve öncelik fonksiyonu
  • 1 … 8 Çevrimler

Sipariş ayrıntıları

Bilgi (teslim edilebilirlik)

Elde mevcut değil!

Ürün tip tanımı

SLC 425I-E/R1130-30-RFBC

Ürün numarası (sipariş numarası)

101207561

eCl@ass Numara, Sürümü 12.0

27-27-27-04

eCl@ass Numara, Sürümü 11.0

27-27-27-04

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-27-04

ETIM numarası, sürüm 7.0

EC002549

ETIM numarası, sürüm 6.0

EC002549

Onaylar

Verileri

cULus

Genel veriler

Normlar, talimatlar

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Gövdelerin malzemesi

Aluminyum

Reaksiyon süresi, maksimum

25 ms

Brüt ağırlık

4.880 g

Genel veriler - Özellikler

sessiz fonksiyon

Evet

Override

Evet

Saat kontrolü olanağı

Evet

Tekrar harekete geçme kilidi

Evet

Işın kodlama

Evet

Gizleme fonksiyonu

Evet

Entegre gösterge, durum

Evet

Entegre gösterge, teşhis

Evet

Güvenli dijital çıkış sayısı

2

Işın sayısı

56

Güvenlik sınıflandırması

Standartlar

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performans seviyesi, en fazla

e

Kontrol kategorisi

4

PFH değeri

7,42 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun

3

Görev süresi

20 Yıl(lar)

IEC 61496-1' e göre emniyet tipi

4

Mekanik veriler

Test gövdeleri için algılama kabiliyeti en v = 1,6 m/s

30 mm

Koruma alanının yüksekliği

1.130 mm

Erişim mesafesi, koruma alanı, minimum

0,3 m

Erişim mesafesi, koruma alanı, maksimum

10 m

Lazer diyotun dalga boyu

880 nm

Mekanik veriler - Boyutlar

kesme

Konektör

Fiş bağlantısı, alıcı

Konektör fişi M12 8-kutup

Fiş bağlantısı, verici

Konektör fişi M12 4-kutup

Takılabilir hat uzunluğu, maksimum

100 m

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün İletici

1.215 mm

Sensörün Alıcı

1.279 mm

Sensörün çapı

49 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP67

Ortam sıcaklığı

-10 ... +50 °C

Depolama ve taşıma sıcaklığı

-25 ... +70 °C

Koruma oranı

III

Elektriksel veriler

Anahtarlama gerilimi OSSD, yüksek sinyal

24 V

Alıcının elektrik sarfiyatı

8 W

Vericinin elektriksel güç sarfiyatı

4 W

Electrical data - Safety digital outputs

Çıkış akımı (güvenli çıkış), maksimum

0,5 A

Anahtarlama elemanlarının tasarımı

p-type

Teslimat kapsamı

teslimatta dahildir

2 montaj dirsekli set

Aksesuarlar

Güvenlik şalt donanımı önerisi

SRB-E 301

Note

Not (genel)

Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 1 mA.

Dil filtresi

Adobe Reader’ın son sürümünü indirin


Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 18.09.2025 02:55