schmersal_s_icon.png

SLC440COM-ER-0650-30-H

Ürün numarası: 103054063

Ürün tip tanımı:

SLC440COM-ER(1)-(2)


(1)
0330Koruma alanı yüksekliği 330 mm
0410Koruma alanı yüksekliği 410 mm
0490Koruma alanı yüksekliği 490 mm
0570Koruma alanı yüksekliği 570 mm
0650Koruma alanı yüksekliği 650 mm
0730Koruma alanı yüksekliği 730 mm
0810Koruma alanı yüksekliği 810 mm
0890Koruma alanı yüksekliği 890 mm
0970Koruma alanı yüksekliği 970 mm
1050Koruma alanı yüksekliği 1050 mm
1130Koruma alanı yüksekliği 1130 mm
1210Koruma alanı yüksekliği 1210 mm
1290Koruma alanı yüksekliği 1290 mm
1370Koruma alanı yüksekliği 1370 mm
1450Koruma alanı yüksekliği 1450 mm
1530Koruma alanı yüksekliği 1530 mm
1610Koruma alanı yüksekliği 1610 mm
1690Koruma alanı yüksekliği 1690 mm
1770Koruma alanı yüksekliği 1770 mm
1850Koruma alanı yüksekliği 1850 mm
1930Koruma alanı yüksekliği 1930 mm

(2)
14Çözünürlük 14 mm, Ürün aralığı 0,3 m ... 7 m'lik değer aralığı
30Çözünürlük 30 mm, Ürün aralığı 0,3 m ... 10 m'lik değer aralığı
35Çözünürlük 35 mm, Ürün aralığı 0,3 m ... 7 m'lik değer aralığı
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
  • IEC 61496-1' e göre emniyet tipi 4
  • Otomatik başlatma veya tekrar çalışma kilidi
  • Entegre kurma aleti
  • En üst kullanırlık seviyesindeki proses emniyeti
  • Kullanıcı dostu parametre ayarı, herhangi bi araç gerektirmez

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

SLC440COM-ER-0650-30-H

Ürün numarası (sipariş numarası)

103054063

EAN (European Article Number)

4030661637600

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Genel veriler

Normlar, talimatlar

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Bilgi (yazılım sürümü)

as of 2024 Version 4.0

Gövdelerin malzemesi

Aluminyum

Reaksiyon süresi, maksimum

10 ms

Brüt ağırlık

1.000 g

Bluetooth transmission power, maximum

2 µW

Bluetooth transmission frequency

2.400 … 2.483 GHz

Radiation emission level to EN 12198-1

Category 0

Risk group classification of lamp systems to EN 62471

free group

Genel veriler - Özellikler

Tekrar harekete geçme kilidi

Evet

Entegre gösterge, durum

Evet

Entegre gösterge, teşhis

Evet

Güvenli dijital çıkış sayısı

2

Işın sayısı

32

Güvenlik sınıflandırması

Normlar, talimatlar

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

Performance Level, up to

e

Kontrol kategorisi EN ISO 13849 e göre

4

PFH değeri

8,05 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL)

3

Mission time

20 Yıl(lar)

IEC 61496-1' e göre emniyet tipi

4

Mekanik veriler

Test gövdeleri için algılama kabiliyeti en v = 1,6 m/s

30 mm

Koruma alanının yüksekliği

650 mm

Erişim mesafesi, koruma alanı, minimum

8 m

Erişim mesafesi, koruma alanı, maksimum

30 m

Wave length of the laserdiode

880 nm

Mekanik veriler - Boyutlar

Konektör, konektör

Konektör

Fiş bağlantısı, alıcı

Konektör fişi M12 5-kutup

Fiş bağlantısı, verici

Konektör fişi M12 4-kutup

Takılabilir hat uzunluğu, maksimum

100 m

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu

33 mm

Sensörün genişliği

27,8 mm

Sensörün yüksekliği

691 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP67

Ambient temperature

-10 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Titreşime karşı direnç EN 60068-2-6 göre

10 … 55 Hz

şoka karşı direnç

10 g, 16 ms, to EN 60028-2-29

Protection class

III

Elektriksel veriler

Operating voltage

24 VDC -20 % / +20 %

Rated operating voltage

24 VDC

Rated operating current, Emitter

200 mA

Rated operating current, Receiver

700 mA

Electrical data - Control inputs

Designation, Control inputs

Release / restart interlock

Actuation time for manual start

100 … 1500 ms

Electrical data - Safety digital outputs

Designation, Safety outputs

OSSD 1 and OSSD 2

Çıkış akımı (güvenli çıkış), maksimum

0,25 A

Emniyetli çıkış

OSSD, short-circuit proof, p-type

Leakage current Ir, maximum

1 mA

Test pulse interval, typical

750 ms

Test pulse duration, maximum

0,15 ms

Classification ZVEI CB24I, Source

C2

Classification ZVEI CB24I, Sink

C1

C2

Load capacity, maximum

0,05 µF

Load inductance, maximum

2 H

Note

The load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element).

Switching voltage

15 … 26.4 V (HIGH)

0 … 2 V (LOW)

Note

According to EN 61131-2

Note

In case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state.

Anahtarlama koşulları göstergesi - LED 01

LED status

OSSD ON, OSSD OFF, Restart interlock, Error, Parameter setting, Alignment kit, Indication of signal quality

LED position

Receiver

Anahtarlama koşulları göstergesi - LED 02

LED status

transmitting and status

LED position

Emitter

Muhtelif veriler

Bilgi (uygulama kullanımları)

protective mode/automatic, restart interlock, setting mode

Pin ataması

Connection

Receiver

PIN 1

24 VDC power supply

PIN 2

OSSD 1 Safety output 1

PIN 3

0 VDC Power supply

PIN 4

OSSD 2 Safety output 2

PIN 5

Release/restart interlock Acknowledgement restart interlock

Connection

Emitter

PIN 1

24 VDC power supply

PIN 2

Do not connect a signal (do not wire)

PIN 3

0 VDC power supply

PIN 4

Do not connect a signal (do not wire)

Teslimat kapsamı

teslimatta dahildir

2 montaj dirsekli set

Aksesuarlar

Recommended safety switchgear

SRB-E 301

Dil filtresi

Adobe Reader’ın son sürümünü indirin

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



Safety Control GmbH
Am Industriepark 2a
84453 Mühldorf / Inn
Germany
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:Series SLC440COM
Series SLG440COM
Type:See ordering code
Description of the component:Safety light curtain / safety light grid
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RED-Directive2014/53/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN IEC 61496-1:2020
EN IEC 61496-2:2020
EN 300 328 V2.2.2:2019
EN 13849-1:2023
EN IEC 62061:2021
Notified body for Type Examination:TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstr. 20, 45141 Essen
ID n°: 0044
EC-Type Examination Certificate:44 205 13144609
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Mühldorf, May 6, 2025
  GRA_SIG_ksig-y19 GRA_SIG_ksig-y18
 Authorised signature
Klaus Schuster
Managing Director
Authorised signature
Christian Spranger
Managing Director

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 9.06.2025 08:38