schmersal_s_icon.png

TR 422-10Y-RMS-M20

Ürün numarası: 101175521

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
SISTEMA Veri
Ürün tip tanımı:

T(1) 422-(2)Y-(3)


(1)
SPiston S
2STeleskopik mil 2S
RMakaralı kumanda çubuğu R
KSapmalı makara kolu K
JSapmalı makara kolu J
2CÇatal levye 2C
LMakara kolu L
DMakara kolu D

(2)
011 Açıcı düzen (NC)
101 Normalde açık kontakt (NO)

(3)
T-40 °C … +200 °C için seramik yalıtımlı sıcaklığa dayanıklı ve tropikal sürüm
1276-2altın kaplamalı kontaktlar
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
  • Metal muhafaza
  • 1 Kontakt
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (temel komponent)
  • Koruma sınıfı IP65
  • Uyarıcı 90° ye kadar tekrar konumlandırılabilir.

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

TR 422-10Y-RMS-M20

Ürün numarası (sipariş numarası)

101175521

EAN (European Article Number)

4030661305479

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Onaylar

Verileri

INMETRO

CCC

Genel veriler

Normlar, talimatlar

EN IEC 60947-5-1

Etkili kural

mekanik

Slide form

Castor

Gövdelerin malzemesi

Dökme demir, galvanizlenmiş

Gövde kaplamasının malzemesi

boyanmış

Brüt ağırlık

1.000 g

Genel veriler - Özellikler

Perde sayısı

1

Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar

B10D Normalde kapalı kontakt (NC)

2.000.000 operasyon sayısı

Mekanik veriler

Devreye alma elemanı

Makaralı kumanda çubuğu

Makara malzemesi

Plastik

Mekanik ömür, minimum

10.000.000 operasyon sayısı

Anahtar ekseninin solundan uyarı, açısı

30 °

Anahtar ekseninin sağından uyarı açısı

30 °

Contact opening

2 x 6 mm

Kumanda hızı, minimum

1 mm/min

Kumanda hızı, maximum

0,5 m/s

Note (Actuating speed)

Anahtar eksenine dikey uyarı açısı ile uyarı hızı

Mekanik veriler - Boyutlar

Konektör, konektör

Vida bağlantısı M20 x 1.5

Kablo kesiti, minimum

1,5 mm²

Kablo kesiti, maximum

2,5 mm²

Note

Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.

Veya makine çapı

13 AWG

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu

63 mm

Sensörün genişliği

106 mm

Sensörün yüksekliği

117 mm

Genişlik castor

6,5 mm

Castor çapı

25 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi

400 V

Elektriksel veriler

Termal test akımı

16 A

Kullanım kategorisi AC-15

400 VAC

Kullanım kategorisi AC-15

4 A

Anahtarlama elemanı

Normalde açık kontakt (NO)

Note (Switching element)

çift kesme kontaktlı

Anahtarlama prensibi

Yavaş hareket

Malzeme, kontaklar, elektrikli

AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket


Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 10.05.2025 17:20