schmersal_s_icon.png

TR 422-10Y-RMS-M20

Tuotenumero: 101175521

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
Tuotekuvaus:

T(1) 422-(2)Y-(3)


(1)
STappityönnin S
2STeleskooppityönnin 2S
RRullatyönnin R
KRullavipu K
JRullavipu J
2CHaarukkavipu 2C
LRullavarsi L
DRullavarsi D

(2)
011 avautuva kosketin (NC)
101 sulkeutuva kosketin (NO)

(3)
TLaajan lämpötilan malli ja tropiikkiversio keraamisilla eristeillä -40 °C … +200 °C
1276-2kultapinnoitetut koskettimet
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • Metallikotelo
  • 1 Kosketin
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (peruskomponentti)
  • Suojausluokka IP65
  • Vastakappaletta voidaan säätää 90°

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

TR 422-10Y-RMS-M20

Tuotenumero (tilausnumero)

101175521

EAN (European Article Number)

4030661305479

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

INMETRO

CCC

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 60947-5-1

Toimintaperiaate

mekaaninen

Slide form

Rulla

Kotelon materiaali

Valurauta, sinkitty

Kotelon pinnoitteen materiaali

polttomaalattu

Bruttopaino

1.000 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Sulkeutuvien kosk. lukumäärä

1

Turvaluokitus

B10D Normally-closed contact (NC)

2.000.000 kytkentäalue

Mekaaniset tiedot

Tunnistuselementti

Rullatyönnin

Rullan materiaali

Messinki

Mekaaninen elinikä, minimi

10.000.000 kytkentäalue

Aktivointikulma, vasemmalta

30 °

Aktivointikulma, oikealta

30 °

Contact opening

2 x 6 mm

Tunnistusnopeus, minimi

1 mm/min

Tunnistusnopeus, maksimi

0,5 m/s

Note (Actuating speed)

Tunnistusnopeus pystysuunnassa

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Pistokeliitin

Ruuviliitäntä M20 x 1.5

Kaapelikoko, minimi

1,5 mm²

Kaapelikoko, maksimi

2,5 mm²

Note

Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.

johdon poikkipinta-ala

13 AWG

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

63 mm

Leveys

106 mm

Korkeus

117 mm

Rullan leveys

6,5 mm

Rullan halkaisija

25 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

400 V

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

16 A

Käyttöluokka AC-15

400 VAC

Käyttöluokka AC-15

4 A

Kytkinosa

Sulkeutuva kosketin (NO)

Note (Switching element)

kaksoiskatkaisulla

Kytkentäperiaate

Suoratoiminen

Koskettimen materiaali, sähköinen

Hopea


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 12.3.2026 0.56