RSS 36-I2-ST-AS-R
RSS 36-I2-ST-AS-R
Descrição do tipo de produtos: RSS 36-(1)-ST-AS-(2) |
(1) | |
sem | Standard codificação |
AD | Standard codificação, reconhecimento de atuador |
I1 | Codificação individual |
I2 | Codificação individual para múltiplas aplicações |
(2) | |
sem | sem retenção |
R | Com retenção , força de retenção aprox. 18 N |
- Codificação individual programável repetidamente com tecnologia RFID
- Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
- com bloqueio
- Invólucro em termoplástico
- Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
- opcionalmente com retenção magnética integrada
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
RSS 36-I2-ST-AS-R |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103001539 |
EAN (European Article Number) |
4030661426228 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-46-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-03 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-24-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001829 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001829 |
Homologações - Instruções
Certificados |
TÜV cULus ASi-SaW ANATEL |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
informação gerais |
Codificação individual, aprendizagem múltipla |
Nível de codificação conforme EN ISO 14119 |
Alto |
Princípio ativo |
RFID |
Frequency band RFID |
125 kHz |
Transmitter output RFID, maximum |
-6 dB/m |
Forma construtiva do compartimento |
Bloco |
Condição de instalação (mecânico) |
não "flush" |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo |
Tempo de reação, máximo |
100 ms |
Tempo de risco, máximo |
200 ms |
Peso bruto |
128 g |
Propriedades globais - Características
Bloqueio |
Sim |
Funções de segurança |
Sim |
Indicação integrada, estado |
Sim |
Número de direções de atuação |
3 |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
|
Performance Level, até |
e |
|
Categoria conforme EN ISO 13849 |
4 |
|
Valor PFH |
5,13 x 10⁻¹⁰ /h |
|
Valor PFD |
3,24 x 10⁻⁵ |
|
|
3 |
|
Vida útil |
20 Jahr(e) |
Dados mecânicos
Resistência mecânica, Mínimo |
1 000 000 Schaltspiele |
Orientação (resistência mecânica) |
Velocidade máxima de atuação < 0,25 m/s Operações para proteções ≤ 5 kg |
Força de retenção aproximada, |
18 N |
Versão dos parafusos de fixação |
2x M4 (cylinder head screws with washers DIN 125A / form A) |
Tightening torque of the fixing screws, minimum |
2,2 Nm |
Binário de aperto para parafusos de fixação, máximo |
2,5 Nm |
Dados mecânicos - Comutação de distâncias de acordo com o EN IEC 60947-5-3
Switch distance, typical |
12 mm |
Distância do interruptor garantida "ON" Sao |
10 mm |
Distância do interruptor garantida "OFF" Sar |
20 mm |
Histerese (distância do interruptor) máximo |
2 mm |
Precisão de reposicionamento R |
0,5 mm |
Orientação (Precisão de reposicionamento R) |
Desalinhamento lateral: A longa superfície lateral permite um desnível de altura (x) máx. entre sensor e atuador de 8 mm (p. ex., tolerância de montagem ou devido ao afundamento da porta de proteção). O desalinhamento transversal (y) máx. é de ± 18 mm (ver figura: Princípio operacional).Distância mínima de dois sistemas de sensor 100 mm |
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Tipo de conexão |
Conector incorporado M12, 4 polos, Codificação A |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor |
22 mm |
Largura de sensor |
106,3 mm |
Altura do sensor |
25 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP65 IP67 IP69 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Humidade relativa, máximo |
93 % |
Orientação (humidade relativa) |
não condensado sem gelo |
Resistência à vibração conforme EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, amplitude 1 mm |
Resistência a impactos |
30 g / 11 ms |
Classe de proteção |
III |
Altura de instalação permitida sobre NN, máximo |
2 000 m |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui |
32 VDC |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp |
0,8 kV |
Categoria de sobre-tensão |
III |
Grau de contaminação por sujidade conf. IEC 60947-1 |
3 |
Dados elétricos
Atraso na operação, máximo |
5 000 ms |
Frequência de comutação, máximo |
1 Hz |
Dados elétricos da interface AS
Rated operating voltage |
18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
AS-i Potência instalada, máximo |
100 mA |
Dados elétricos, interface AS especificação
Especificação AS-Interface |
Safety-Slave |
Versão AS-i |
V 3.0 |
Perfil AS-i |
S-0.B.F.E |
AS-i, Código-IO |
0x0 |
AS-i, Código-ID |
0xB |
AS-i, Código-ID 1 |
0xF |
AS-i, Código-ID 2 |
0xE |
Entrada AS-i, canal 1 |
Bits de dados DI 0/DI 1 = transmissão dinâmica de código |
Entrada AS-i, canal 2 |
Bits de dados DI 2/DI 3 = transmissão dinâmica de código |
Saídas AS-Interface, DO 0 ... DO 3 |
Sem função |
Bits de parâmetro AS-Interface, P0 |
Atuador inserido |
Bits de parâmetro AS-Interface, P1 |
Indicação da zona de limite (FID) |
Bits de parâmetro AS-Interface, P2 |
Período de proteção contra manipulação ativo (FID) |
Bits de parâmetro AS-Interface, P3 |
Erro no equipamento (FID) |
Orientação (Bits de parâmetro AS-Interface) |
Definir os parametros de saída para "1111" (0xF) Falha de periférico (FID) detetada |
Módulo de entrada - Endereço AS-Interface |
0 |
Orientação (Módulo de entrada - Endereço AS-Interface) |
Pré-ajustado no endereço 0, alterável via interface AS Busmaster ou dispositivo programador manual |
Indicação de estado
Orientação (LED indicador do estado) |
(1) LED verde/vermelho (AS-i Duo LED):tensão de alimentação / falha de comunicação / endereço Slave = 0 / alha de periférico detetada / tempo de proteção contra manipulação ativo (2) LED amarelo: Estado do dispositivo (estado de liberação) / Indicação da zona de limite / Falha do dispositivo |
Descrição dos pinos
PIN 1 |
AS-Interface + |
PIN 2 |
n.c. (≤ 30 VDC) |
PIN 3 |
AS-Interface - |
PIN 4 |
n.c. (≤ 30 VDC) |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
Actuator must be ordered separately. |
Acessórios
Recomendação (Atuador) |
RST 36-1-R |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação UKCA
ANATEL certification
Informação
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | RSS36-AS |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Berührungslos wirkender Sicherheits-Sensor mit integriertem AS-i Safety at Work |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RED-Richtlinie | 2014/53/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 Teile 1-7:2010 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5115.02/19 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 7. März 2024 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 19/05/2024, 05:31