NDTP30BL/BL
项目编号:
103009736
产品描述: |
- | |
(1)DT(8)(2) | 按钮 |
(1)DM(2) | 带有防尘膜片的按钮 |
(1)DL(8)(2) | 带灯按钮 |
(1)DLM(2) | 带有防尘膜片的带灯按钮 |
(1)ML(2) | 平顶指示灯 |
(1)MLH(2) | 突顶指示灯 |
(1)DP(3)(8)(2) | 蘑菇头撞击按钮,无闩锁 |
(1)DTP(3)(8)(2) | 蘑菇头撞击按钮,无闩锁(仅N程序) |
(1)DLP(3)(8)(2) | 蘑菇头撞击按钮点亮,无闩锁(仅N程序) |
(1)DRR(3)(8)(2) | 蘑菇头撞击按钮,带闩锁,通过旋转和拉动解锁(仅在N程序中拉动) |
(1)DRZ(3)(8)(2) | 蘑菇头撞击按钮,带闩锁,通过拉动解锁 |
(1)WS21(4)(5) | 带2个位置的选择开关 |
(1)WT21(4)(5) | 具有1个瞬时位置的选择开关 |
(1)WS32(4)(5) | 具有3个保持位置的选择器开关 |
(1)WT32(4)(5) | 带2个键位的选择开关 |
(1)WST32(4)(5) | 选择开关:开关;锁闭 |
(1)WTS32(4)(5) | 选择开关:开关;锁闭 |
(1)SS21S(4)(5) | 带2保持位置钥匙选择开关 |
(1)ST21S(4)(5) | 带1瞬时位置钥匙选择开关 |
(1)SS32S(4)(5) | 带3保持位置钥匙选择开关 |
(1)ST32S(4)(5) | 带2瞬时位置钥匙选择开关,左和右 |
(1)SST32S(4)(5) | 钥匙选择开关:开关,锁定 |
(1)STS32S(4)(5) | 钥匙选择开关:锁定,开关 |
B | 插头 |
(1) | |
- | 指令和信号装置: |
E | "E" 装置 |
N | "N" 装置 |
R | "R" 装置 |
(2) | |
- | 按钮表面颜色: |
SW | 黑色 |
GB | 黄色 |
RT | 红色 |
GN | 绿色 |
WS | 白色 |
BL | 蓝色 |
GR | 灰色 |
(3) | |
- | 蘑菇型按钮的圆顶直径 30 mm: |
30 | 30 mm |
35 | 35 mm |
40 | 40 mm |
42 | 42 mm |
45 | 45 mm |
50 | 50 mm |
55 | 55 mm |
70 | 70 mm |
(4) | |
- | 拔动长度 mm: |
无 | 短拔动 |
.1 | 长拔动 |
(5) | |
- | 拔动杆颜色: |
无 | 灰色 |
WS | 白色 |
(6) | |
- | 钥匙拔出位置(3个位置): |
1 | 左边 |
2 | 中间 |
3 | 右边 |
(7) | |
- | 钥匙拔出位置(2个位置): |
1 | 左边 |
2 | 右边 |
(8) | |
- | 膜的颜色(仅N程序): |
无 | 白色 |
GR/ | 黑色 |
BL/ | 蓝色 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
- small body
- without latching
- hygienic design
- Protection class IP69K
- Mounting hole 22.3 mm
Ordering data
Product type description |
NDTP30BL/BL |
Article number (order number) |
103009736 |
EAN (European Article Number) |
4030661469218 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000221 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000221 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Versions |
蘑菇型冲击按钮 |
Design |
圆形 小型 |
Installation conditions (mechanical) |
任意 |
Sealing type |
膜 唇形密封 |
Material of the operators |
塑料 |
Material of the front ring |
ABS,镀铬 |
Material of the bellows |
硅树脂 |
Colour of the operating element |
蓝色 |
Colour of the front ring |
银 |
Colour of the bellows |
蓝色 |
Gross weight |
36 g |
General data - Features
Mounting flange |
是 |
Probing possible |
是 |
Fully insulated |
是 |
Number of contact elements, maximum |
3 |
Mechanical data
Mechanical lifetime, minimum |
1,000,000 Operations |
Actuating stroke |
5 mm |
Actuating force, approx. |
2 N |
Mounting |
法兰连接 EFM |
Tightening torque of the screw |
0.6 Nm |
Mechanical data - Dimensions
Height |
20 mm |
Note (Mounting depth) |
Depth behind front panel including a contact element |
diameters for the actuating heads |
30 mm |
Mounting diameter |
22.3 mm |
Thickness, of the front panel, minimum |
1.5 mm |
Thickness of the front panel, maximum |
6 mm |
Spacing |
50 x 50 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 IP69K |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Restistance to shock |
30 g / 18 ms |
Resistant to vibration |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Electrical data
Maximale Schalthäufigkeit |
1,000 /h |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
手册
下载最新版本的Adobe Reader
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/8/20 下午3:08