schmersal_s_icon.png

PS216-Z11-M16-K200

项目编号: 103049218

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
产品描述:
PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

(2)
5金属外壳
216塑料外壳
226塑料外壳,带 2 接线端口

(3)
L型孔(标准)
L延伸孔

(4)
Z11速动 1 常开触点 / 1 常闭触点
Z02速动 2 常闭触点
Z12速动 1 常开触点 / 2 常闭触点
Z11R速动 1 常开触点 / 1 常闭触点 带锁
Z01R速动型 1 常闭触点 带锁
Z02R缓动 2 常闭触点带锁
T11缓动 1 常开触点 / 1 常闭触点
T02缓动 2 常闭触点
T20缓动 2 常闭触点
T12缓动 1 常开触点 / 2 常闭触点
T21缓动 2 常开触点 / 1 常闭触点
T03缓动 3 常闭触点
T11UE缓动 1 常开触点 / 1 常闭触点 带交错触点
T02H缓动 2 常闭触点 非同步触点
T11K缓动型 1 常开触点 + 1 常闭触点 - 短行程
T10缓动 1 常闭触点
T02KSlow action 2 NC contacts short-stroke
T20H缓动型 2 常开触点 非同步触点

(5)
触头镀银(标准)
A1金触头 0.3 μm
A2金触头 1.0 μm
A3金触头 3.0 μm

(6)
无显示灯
G集成状态显示

(7)
M20接线口
M16电缆入口M16
ST连接器插头 M12 - 塑料 - 底部
STR连接器插头 M12, 右边
STL连接器 M 12,左侧
STM连接器插头 M 12,金属

(8)
S200直杆S200 Ø 6 mm
S210直杆 Ø 8,6 mm
S211直杆 Ø 10,3 mm
S221直杆 Ø 9,8 mm
R200滚轮直动头顶部 R200
R201滚轮直杆 - 不锈钢滚轮 Ø 9.5 mm
R210滚轮直杆 - 塑料滚轮 Ø 12mm
K201滚轮直杆 - 不锈钢滚轮 - 宽度5.3 mm - Ø 12 mm
K200滚轮推杆 - 塑料滚轮 - 宽度 5.3 mm - Ø 12 mm
K201滚轮直杆 - 不锈钢滚轮 - 宽度5.3 mm - Ø 12 mm
K210滚轮推杆 - 塑料滚轮 - 宽度 5mm - Ø 14 mm
K211滚轮推杆 - 不锈钢滚轮 - 宽度5 mm - Ø 14 mm
K220滚轮推杆 - 塑料滚轮 - 宽度 7.6 mm - Ø 14 mm
K230斜角推杆 - 塑料滚轮 Ø 14 mm
K231滚轮直杆 - 不锈钢滚轮 Ø 14 mm(标准)
K240斜角推杆,带塑料滚轮 Ø 22 mm - 向右弯曲
K250斜角推杆,带塑料滚轮 Ø 22 mm - 向左弯曲
H200滚轮摇杆 - 塑料滚轮 Ø 16 mm - 摇杆长度 24 mm
H202滚轮摇杆 - 黄铜滚轮 Ø 16 mm - 摇杆长度 24 mm(标准)
H230滚轮摇杆 - 塑料滚轮 Ø 16mm - 摇杆长度 28 mm
H232滚轮摇杆 - 黄铜滚轮 Ø 16mm - 摇杆长度 28 mm
H236滚轮摇杆 - 橡胶滚轮 Ø 16mm - 摇杆长度 28 mm
N200滚轮摇杆 2 mm齿(24...26mm) - 塑料滚轮 Ø 20 mm - 宽度 9.8 mm
N201滚轮摇杆 可调,以2mm为增量(24...66mm) - 不锈钢滚轮 Ø 20mm - 宽度 9.8 mm
N202滚轮摇杆 - 可调,以2mm为增量(24...66mm)- 黄铜滚轮 Ø 20mm - 宽度 9.8 mm
N206滚轮摇杆 - 可调,以2mm为增量(24...66mm)- 橡胶滚轮 Ø 50mm - 宽度 16 mm
N210滚轮摇杆 - 可调,以2mm为增量 (26...66 mm) - 塑料滚轮 Ø 20 mm - 宽度 4 mm - 长型 - 弯角 - 锁紧垫圈
N280滚轮摇杆 - 可调,以2mm为增量(24...66mm)- 塑料滚轮 Ø 20 mm - 宽度 5 mm - 长型 - 弯角 - 锁紧垫圈
J200棒杆 - 塑料 - 200mm - Ø 6mm
J201棒杆 - 不锈钢 - 200 mm - Ø 6 mm (标准)
J203棒杆 - 铝 - 200 mm - Ø 6 mm
F230弹簧杆 - 不锈钢 - 150.4 mm
F231弹簧杆 - 不锈钢 - 70.2 mm
A200特殊操动螺栓 - 塑料 - 阀门控制

(9)
不旋转(标准)
U1旋转45°
U2旋转90°
U3旋转135°
U4旋转180°
U5旋转225°
U6旋转270°
U7旋转315°

(10)
摇杆不旋转(标准)
X1摇杆旋转15°
X2摇杆旋转30°
X3摇杆旋转45°
X4摇杆旋转60°
X5摇杆旋转75°
X6摇杆旋转90°
X7摇杆旋转105°
X8摇杆旋转120°
X9摇杆旋转135°
X10摇杆旋转150°
X11摇杆旋转165°
X12摇杆旋转180°
X13摇杆旋转195°
X14摇杆旋转210°
X15摇杆旋转225°
X16摇杆旋转240°
X17摇杆旋转255°
X18摇杆旋转270°
X19摇杆旋转285°
X20摇杆旋转300°
X21摇杆旋转315°
X22摇杆旋转330°
X23摇杆旋转345°

(11)
外滚轮(标准)
I内滚轮

(12)
-30...+80°C (Standard)
T-40...+80°C
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
  • Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
  • Cable entry M16 x 1.5
  • thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • Design to EN 50047
  • LED version available

Ordering data

Product type description

PS216-Z11-M16-K200

Article number (order number)

103049218

EAN (European Article Number)

4030661623429

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Approvals - Standards

Certificates

cULus

CCC

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

Housing construction form

标准结构设计

Actuator type to EN 50047

e

Housing material

塑料,玻璃纤维增强

Gross weight

71 g

General data - Features

Safety functions

Number of auxiliary contacts

1

Number of safety contacts

1

Safety classification

Vorschriften

EN ISO 13849-1

B10D Normally-closed contact (NC)

20,000,000 Operations

Mission time

20 Year(s)

Mechanical data

Actuating element

偏置滚轮摇臂 K200

Position of the cable gland

底面

Mechanical lifetime, minimum

10,000,000 Operations

Positive break force, minimum

40 N

Actuating speed, minimum

10 mm/min

Actuating speed, maximum

1 m/s

Tightening torque of the fixing screws

1.2 Nm

Mechanical data - Connection technique

Note (Cable entry)

Absetzlänge des Leiters 5...6mm

Termination

螺丝端子M16x1.5

Cable section, minimum

.34 mm²

Cable section, maximum

1.5 mm²

Tightening torque of electrical connection, minimum

0.6 Nm

Tightening torque of electrical connection, maximum

0.8 Nm

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

32.5 mm

Width of sensor

31 mm

Height of sensor

95 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP66

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Protection class

II

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

250 VAC

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Degree of pollution

3

Electrical data

Thermal test current

10 A

Required rated short-circuit current

400 A

Utilisation category AC-15

240 VAC

Utilisation category AC-15

3 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

3 A

Switching element

1个NO 触点, 1个NC 触点

Switching principle

速动型

Maximale Schalthäufigkeit

5,000 /h

Material of the contacts, electrical

语言条件

下载最新版本的Adobe Reader

开关行程图

图表

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)


EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, March 3, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 19, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/8/28 下午6:34