schmersal_s_icon.png

PS216-T02-N206

项目编号: 103051805

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
产品描述:
PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

(2)
5金属外壳
216塑料外壳
226塑料外壳,带 2 接线端口

(3)
L型孔(标准)
L延伸孔

(4)
Z11速动 1 常开触点 / 1 常闭触点
Z02速动 2 常闭触点
Z12速动 1 常开触点 / 2 常闭触点
Z11R速动 1 常开触点 / 1 常闭触点 带锁
Z01R速动型 1 常闭触点 带锁
Z02R缓动 2 常闭触点带锁
T11缓动 1 常开触点 / 1 常闭触点
T02缓动 2 常闭触点
T20缓动 2 常闭触点
T12缓动 1 常开触点 / 2 常闭触点
T21缓动 2 常开触点 / 1 常闭触点
T03缓动 3 常闭触点
T11UE缓动 1 常开触点 / 1 常闭触点 带交错触点
T02H缓动 2 常闭触点 非同步触点
T11K缓动型 1 常开触点 + 1 常闭触点 - 短行程
T10缓动 1 常闭触点
T02KSlow action 2 NC contacts short-stroke
T20H缓动型 2 常开触点 非同步触点

(5)
触头镀银(标准)
A1金触头 0.3 μm
A2金触头 1.0 μm
A3金触头 3.0 μm

(6)
无显示灯
G集成状态显示

(7)
M20接线口
M16电缆入口M16
ST连接器插头 M12 - 塑料 - 底部
STR连接器插头 M12, 右边
STL连接器 M 12,左侧
STM连接器插头 M 12,金属

(8)
S200直杆S200 Ø 6 mm
S210直杆 Ø 8,6 mm
S211直杆 Ø 10,3 mm
S221直杆 Ø 9,8 mm
R200滚轮直动头顶部 R200
R201滚轮直杆 - 不锈钢滚轮 Ø 9.5 mm
R210滚轮直杆 - 塑料滚轮 Ø 12mm
K201滚轮直杆 - 不锈钢滚轮 - 宽度5.3 mm - Ø 12 mm
K200滚轮推杆 - 塑料滚轮 - 宽度 5.3 mm - Ø 12 mm
K201滚轮直杆 - 不锈钢滚轮 - 宽度5.3 mm - Ø 12 mm
K210滚轮推杆 - 塑料滚轮 - 宽度 5mm - Ø 14 mm
K211滚轮推杆 - 不锈钢滚轮 - 宽度5 mm - Ø 14 mm
K220滚轮推杆 - 塑料滚轮 - 宽度 7.6 mm - Ø 14 mm
K230斜角推杆 - 塑料滚轮 Ø 14 mm
K231滚轮直杆 - 不锈钢滚轮 Ø 14 mm(标准)
K240斜角推杆,带塑料滚轮 Ø 22 mm - 向右弯曲
K250斜角推杆,带塑料滚轮 Ø 22 mm - 向左弯曲
H200滚轮摇杆 - 塑料滚轮 Ø 16 mm - 摇杆长度 24 mm
H202滚轮摇杆 - 黄铜滚轮 Ø 16 mm - 摇杆长度 24 mm(标准)
H230滚轮摇杆 - 塑料滚轮 Ø 16mm - 摇杆长度 28 mm
H232滚轮摇杆 - 黄铜滚轮 Ø 16mm - 摇杆长度 28 mm
H236滚轮摇杆 - 橡胶滚轮 Ø 16mm - 摇杆长度 28 mm
N200滚轮摇杆 2 mm齿(24...26mm) - 塑料滚轮 Ø 20 mm - 宽度 9.8 mm
N201滚轮摇杆 可调,以2mm为增量(24...66mm) - 不锈钢滚轮 Ø 20mm - 宽度 9.8 mm
N202滚轮摇杆 - 可调,以2mm为增量(24...66mm)- 黄铜滚轮 Ø 20mm - 宽度 9.8 mm
N206滚轮摇杆 - 可调,以2mm为增量(24...66mm)- 橡胶滚轮 Ø 50mm - 宽度 16 mm
N210滚轮摇杆 - 可调,以2mm为增量 (26...66 mm) - 塑料滚轮 Ø 20 mm - 宽度 4 mm - 长型 - 弯角 - 锁紧垫圈
N280滚轮摇杆 - 可调,以2mm为增量(24...66mm)- 塑料滚轮 Ø 20 mm - 宽度 5 mm - 长型 - 弯角 - 锁紧垫圈
J200棒杆 - 塑料 - 200mm - Ø 6mm
J201棒杆 - 不锈钢 - 200 mm - Ø 6 mm (标准)
J203棒杆 - 铝 - 200 mm - Ø 6 mm
F230弹簧杆 - 不锈钢 - 150.4 mm
F231弹簧杆 - 不锈钢 - 70.2 mm
A200特殊操动螺栓 - 塑料 - 阀门控制

(9)
不旋转(标准)
U1旋转45°
U2旋转90°
U3旋转135°
U4旋转180°
U5旋转225°
U6旋转270°
U7旋转315°

(10)
摇杆不旋转(标准)
X1摇杆旋转15°
X2摇杆旋转30°
X3摇杆旋转45°
X4摇杆旋转60°
X5摇杆旋转75°
X6摇杆旋转90°
X7摇杆旋转105°
X8摇杆旋转120°
X9摇杆旋转135°
X10摇杆旋转150°
X11摇杆旋转165°
X12摇杆旋转180°
X13摇杆旋转195°
X14摇杆旋转210°
X15摇杆旋转225°
X16摇杆旋转240°
X17摇杆旋转255°
X18摇杆旋转270°
X19摇杆旋转285°
X20摇杆旋转300°
X21摇杆旋转315°
X22摇杆旋转330°
X23摇杆旋转345°

(11)
外滚轮(标准)
I内滚轮

(12)
-30...+80°C (Standard)
T-40...+80°C
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
  • Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
  • cable entry 1 x M20 x 1,5
  • Lever length 24 to 66 mm
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • Design to EN 50047
  • length adjustable in 2 mm steps
  • LED version available

Ordering data

Product type description

PS216-T02-N206

Article number (order number)

103051805

EAN (European Article Number)

4030661631271

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Approvals - Standards

Certificates

cULus

CCC

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

Housing construction form

标准结构设计

Actuator type to EN 50047

A

Housing material

塑料,玻璃纤维增强

General data - Features

Safety functions

Number of safety contacts

2

Safety classification

Vorschriften

EN ISO 13849-1

B10D Normally-closed contact (NC)

20,000,000 Operations

Mission time

20 Year(s)

Mechanical data

Position of the cable gland

底面

Mechanical life, minimum

10,000,000 Operations

Positive break force, minimum

40 N

Actuating speed, minimum

60 mm/min

Actuating speed, maximum

1 m/s

Tightening torque of the fixing screws

1.2 Nm

Mechanical data - Connection technique

Note (Cable entry)

Absetzlänge des Leiters 5...6mm

Termination

螺丝端子 M20 x 1.5

Cable section, minimum

.34 mm²

Cable section, maximum

1.5 mm²

Tightening torque of electrical connection, minimum

0.6 Nm

Tightening torque of electrical connection, maximum

0.8 Nm

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

32.5 mm

Width of sensor

31 mm

Diameter of Castor

20 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP66

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Protection class

II

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

250 VAC

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Degree of pollution

3

Electrical data

Thermal test current

10 A

Required rated short-circuit current

400 A

Utilisation category AC-15

240 VAC

Utilisation category DC-13

24 VDC

Switching element

2 NC

Switching principle

缓动

Maximale Schalthäufigkeit

5,000 /h

Material of the contacts, electrical

语言条件

下载最新版本的Adobe Reader

开关行程图

开关行程图

图表

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)



Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/8/4 下午2:34