BN 310-10Z 2,0M
BN 310-10Z 2,0M
- Non-contact principle
- Actuation from side
- Flat design
- Actuating surface and direction of actuation marked by switch symbol
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Thermoplastic enclosure
- Actuating distance up to 60 mm depending on actuating magnet and version
- 2 reed contacts
Ordering data
Product type description |
BN 310-10Z 2,0M |
Article number (order number) |
101142483 |
EAN (European Article Number) |
4030661125343 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus |
General data
Working principle |
magnetisk |
Housing construction form |
rektangulær |
Housing material |
Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic |
Gross weight |
114 g |
General data - Features
Suitable for elevators |
Ja |
Number of normally open (NO) |
1 |
Mechanical data
Actuating element |
Magnet |
Mechanical lifetime, minimum |
1.000.000.000 Operations |
Actuating speed, maximum |
18 m/s |
Mounting |
Kabinet med aflange huller |
Mechanical data - Switching distances
Switching distance Sn |
5 mm … 50 mm BP 10 = 5 mm 2 x BP 10 = 17 mm |
Note (Switching distance Sn) |
Koblingsafstand op til 60 mm, afhængigt af aktuatormagnet og udførelse. Oplysningerne om koblingsafstande er uden ferromagnetisk påvirkning, når enkelte monterede apparater aktiveres. Afstanden kan ændres enten positivt eller negativt med en ferromagnetisk påvirkning. Placeres flere magnetiske aktuatorer, skal der tages hensyn til en mulig gensidig påvirkning. |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Repeat accuracy R |
0,3 mm |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
2 m |
Termination |
Med kabel |
Number of cable wires |
2 |
Wire cross-section |
0,75 mm2 |
Wire cross-section |
18 AWG |
Material of the Cable mantle |
PVC |
Cable type |
H03VV-F |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
13 mm |
Width of sensor |
88 mm |
Height of sensor |
25 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
Resistance to vibrations |
10 … 55 Hz, amplitude 1 mm |
Restistance to shock |
30 g / 11 ms |
Electrical data
Switching voltage, maximum |
250 VAC |
Switching voltage, maximum |
250 VDC |
Switching current, maximum |
3 A |
Switching capacity, maximum |
120 W |
Switching capacity, maximum |
120 VA |
Switching principle |
Reedkontakter, berøringsfri virkende |
Bounce duration, minimum |
0,3 ms |
Bounce duration, maximum |
0,6 ms |
Maximale Schalthäufigkeit |
1.080.000 /h |
Maximum switching time close (NO) |
1,5 ms |
Maximum switching time open (NC) |
1,5 ms |
Switching element |
Sluttekontakt (NO) |
Minimum switching time close (NO) |
0,3 ms |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Actuator must be ordered separately. |
Accessory
Recommendation (actuator) |
BP 10 2x BP 10 BP 15 2x BP 15 2x BP 15/2 BP 34 BP 20 BP 31 BP 11 BP 12 BP 21 BE 20 |
Recommendation (actuator, lift switchgear) |
BP 10 2 x BP 15/2 2 x BP 15 2 x BP 10 BP 15 BP 34 |
Note
Note (General) |
Åbnings- og låsefunktionen afhænger af aktiveringsretningen, aktuatormagnet og poling af aktuatormagneten. Når afbryderen og aktiveringsmagneten sættes over for hinanden, skal farvetildelingen stemme overens: rød (S) til rød (S) og grøn (N) til grøn (N). Dette gælder ikke for rasterenheden. Afbryderen monteres på metal med et ikke-magnetisk mellemlæg på min. 20 mm. |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning - (tillæg/kort vejledning)
EF overensstemmelseserklæring
UL-certifikat
Info
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
ID: kbn31f04
| 98,1 kB | .jpg | 352.778 x 97.719 mm - 1000 x 277 px - 72 dpi
| 13,9 kB | .png | 74.083 x 20.461 mm - 210 x 58 px - 72 dpi
| 90,9 kB | .jpg | 352.778 x 97.719 mm - 1000 x 277 px - 72 dpi
| 12,4 kB | .png | 74.083 x 20.461 mm - 210 x 58 px - 72 dpi
| 15,3 kB | .jpg | 123.472 x 34.219 mm - 350 x 97 px - 72 dpi
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Karakteristisk kurve
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 26.08.2025 12.43