RST 36-1-AD07
Artikelnummer:
103001558
RST 36-1-AD07
Artikelnummer:
103001558
- Actuation from side
- Simple flexible mounting and adjustment
- AS interface
Ordering data
Product type description |
RST 36-1-AD07 |
Article number (order number) |
103001558 |
EAN (European Article Number) |
4030661426471 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Note (Ordering data) |
Henvisning: Sensor og aktivator bestilles separat. |
General data
Material of the actuator |
Plastik |
Gross weight |
55 g |
Mechanical data
Active area |
forside |
Mechanical data - Dimensions
Length of the actuator |
22 mm |
Width of the actuator |
91 mm |
Height of the actuator |
25 mm |
Accessory
Recommendation (product combination) |
RSS 36 AS RSS260 AS |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
Driftsvejledning - (tillæg/kort vejledning)
Info
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 25.04.2025 00.58