schmersal_s_icon.png

M4VH 336-20Z-M20

Artikelnummer: 151170269

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
Produkttypebetegnelse:

(1)(2) 336-(3)(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZSpring kontakt
TGlidekontakt (ikke til AF/S)

(2)
SStødstang S
RRulletrykstang R
HRullearm H
10HStangarm 10H
7HRullearm 7H
1KRullearm udadvent 1K
3KVinkel rulle på arm 3K
RMSMessing rulle

(3)
111 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC)
022 brydekontakter (NC)
202 sluttekontakter (NO) (Afbryder med 2 NO-kontakter er ikke til sikkerhedsopgaver)
01/011 sluttekontakt (NO) venstre / 1 brydekontakt (NC) højre

(4)
YIP 65
ZIP 67

(5)
uden låsning
Rmed indgreb

(6)
HTrykkontakt med kontakter i lag
UEKlide kontakt kobling med overlappende kontakter

(7)
udenKabelindgang M20
NPT1/2" NPT kabelindgang
STM12 forbindelsesklemme med A-klassifikation
ST-2310M12 forbindelsesklemme med B-klassifikation

(8)
2138Rullearm 7H til positionsafbrydere med sikkerhedsfunktion

(9)
1637guldbelagte kontakter
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • Design to EN 50041
  • Lever angle adjustable in 10° steps
  • Thermoplastic enclosure
  • Double-insulated
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • Wide range of alternative actuators
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
  • 1 Cable entry M 20 x 1.5

Ordering data

Product type description

M4VH 336-20Z-M20

Article number (order number)

151170269

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Approvals - Standards

Certificates

cULus

General data

Housing construction form

Norm konstruktionsdesign

Actuator type to EN 50041

A

Housing material

Plastik, glasfiberforstærket

Lever material

Metal

Gross weight

192 g

Safety classification

Vorschriften

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Mission time

20 Year(s)

Mechanical data

Actuating element

Rulle arm

Roller material

Plastik

Mechanical life, minimum

30.000.000 Operations

Actuating speed, maximum

2,5 m/s

Note (Actuating speed)

Aktuatorfart med aktuatorvinkel på 30° for at ændre akse

Actuating torque, minimum

0,3 Nm

Mechanical data - Connection technique

Termination

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Cable section, minimum

0,75 mm²

Cable section, maximum

2,5 mm²

Note

Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer.

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

60,5 mm

Width of sensor

40,5 mm

Height of sensor

129,5 mm

Ambient conditions

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Ambient conditions - Insulation values

Rated impulse withstand voltage Uimp

6 kV

Electrical data

Thermal test current

10 A

Required rated short-circuit current

1.000 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

4 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

4 A

Maximale Schalthäufigkeit

5.000 /h

Material of the contacts, electrical

Sølv


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 05.05.2025 12.36