schmersal_s_icon.png

G50-017M22/22y-1601-4-1368-2

Artikelnummer: 103037344

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Metallgehäuse mit schlagfester Kunststoffhaube
  • verschiedene Nockenformen für unterschiedliche Schaltwege
  • einfache Schaltpunkteinstellung durch fronteinstellbare Nockenscheiben erhältlich

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

G50-017M22/22y-1601-4-1368-2

Artikelnummer (Bestellnummer)

103037344

EAN (European Article Number)

4030661542454

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-01

ETIM Nummer, Version 7.0

EC000030

ETIM Nummer, Version 6.0

EC000030

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

cULus

CCC

Allgemeine Daten

Werkstoff des Gehäuses

Metall, Aluminium-Druckguss

Werkstoff des Gehäusedeckels

Kunststoff, Thermoplast

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Anzahl der Öffner

4

Anzahl der Öffner, links

2

Anzahl der Öffner, rechts

2

Anzahl der Schließer

4

Anzahl der Schließer, links

2

Anzahl der Schließer, rechts

2

Anzahl Spitznocken

4

Anzahl Nocken 90°

4

Fronteinstellbare Nocken

Ja

Mechanische Daten

Befestigung

bodenseitig

Getriebeübersetzung

1:17

Art der Wellenbefestigung

Bowex Kupplung mit 12mm und 14mm Durchmesser

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Leitungseinführung

2 x M20 x 1,5

Anschlussquerschnitt, maximum

2,5 mm²

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge

244 mm

Breite

120 mm

Höhe

114 mm

Länge der Welle

44 mm

Durchmesser der Welle

12 mm

Toleranz des Durchmessers der Welle

h8

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

250 VAC

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

4 kV

Elektrische Daten

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Silber

Schaltelement links

M 697-11-1

Schaltelement rechts

M 697-11-1

EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:G50, G150,
G50-2047
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Getriebeschalter
Einschlägige Richtlinien: Gültig bis
19. April 2016
Gültig ab
20. April 2016
 Maschinenrichtlinie 1)2006/42/EG2006/42/EG
 Niederspannungsrichtlinie 2)2006/95/EG2014/35/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU2011/65/EU
Anbringung der CE-Kennzeichnung:1) für Sicherheitsbauteile, die auf dem Typenschild mit „safety component" gekennzeichnet sind
2) für Getriebeschalter ohne Sicherheitsfunktion
Angewandte Normen:DIN EN 60947-5-1: 2010
DIN 56950-1: 2012 1)
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 10. Februar 2016
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 16.08.2025, 20:42